17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

微圧計(A枠立型・φ75)

通常単価(税別)
8,18311,131
税込単価
9,00112,244
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

ブルドン管圧力計で計測できない低圧力を計測する測定器。【特長】・微小圧力が読み取れる。【用途】・主にガ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    微圧計
  • 精度
    ±1目盛
  • 接続部サイズ
    G3/8B
  • 質量(g)
    600
  • ケース形状
    A
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

微圧計(A枠立型・φ75) イメージ

【概要】

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を計測する圧力計です。

 

【特長】

標準で過圧防止装置が付いています。

 

【用途】

気体用で低圧力の測定に使用します。

 

微圧計の共通仕様

形状型番圧カレンジ
(kPa)
主要部材質ケース材質その他
大きさケース形状接続部形状一般用耐食用一般用耐食用金属ケース
チャンパーチャンパー
60φA1/4GCA211-111-圧力計
0~5
0~10
0~15
0~20
0~25
0~30
0~40
0~50

連成計
0~±5
0~±10
0~±15
0~±20
0~±25

真空計
-5~0
-10~0
-15~0
-20~0
-25~0
-30~0
-40~0
-50~0
C3604BD
Crメッキ
C2680
R-H
ステンレスステンレスSPC
(黒塗装)
  • 過圧防止装置付
  • 周囲温度:-5℃~40℃
  • 目盛色圧力側白地に黒色

真空側白地に赤色

RCA211-112-
BGCA221-111-
RCA221-112-
FDGCA232-111-
DRGCA233-111-
75φA1/4GCA311-111CA311-131
RCA311-112CA311-132
3/8GCA311-211CA311-231
RCA311-212CA311-232
B1/4GCA321-111CA321-131
RCA321-112CA321-132
3/8GCA321-211CA321-231
RCA321-212CA321-232
FD3/8GCA332-211CA332-231
DR3/8GCA333-211CA333-231
100φA3/8GCA411-211CA411-231
RCA411-212CA411-232
1/2GCA411-311CA411-331
RCA411-312CA411-332
B3/8GCA421-211CA421-231
RCA421-212CA421-232
1/2GCA421-311CA421-331
RCA421-312CA421-332

規格表

単位:mm
型番大きさdDabhf
CA311-21175φG3/8B7811.5587118

外形図

単位:mm
寸法図

使用方法・使用事例

使用方法

【圧力計の取付方法】

1. ケース種類別の取付

圧力計ケースの種類及び株の取付状況により、下図の様に取り付けて下さい。

微圧計(A枠立型・φ75) 使用方法1
 

2. 取付状況

圧力計の製造は全て目盛板に向かって垂直方向に取り付けた状態で製造・検査されておりますので、ゲージを水平方向に取り付けますと零点が変化します。必ず垂直に取り付けて下さい。 特に低圧力のゲージの場合は気を付けて下さい。

微圧計(A枠立型・φ75) 使用方法2
 

3. 配管取付ねじについて

接続部の接続ねじは、一般に管用平行ねじ(JIS B 0202)B級おねじ又は、管用テーパねじ(JIS B 0203)おねじを用いています。
a) 管用平行ねじを用いる場合
 平行ねじの先端部分へパッキン(銅、ふっ素樹脂、皮、オーリング等)を取り付けて、相手側めねじの底面でシールして下さい。
b) 管用テーパねじを用いる場合
 シーリングはパッキンを用いないで、おねじとめねじ間で行なって下さい。おねじにシール材(シールテープ、液体パッキン)などを使用してしっかりと締込んで下さい。

微圧計(A枠立型・φ75) 使用方法3
 

4. ブルドン管

圧力計のブルドン管は、黄銅、青銅、鉄、ステンレス等の製作が可能であります。また、微圧計はブルドン管のかわりにチャンバーを使用しております。

 

5. 酸素、アセチレン、一般ガス等の場合

上記の気体を使用する場合は、圧力計の製作工程が異なりますので必ず目盛板に使用目的を記入した圧力計を使用願います。さもないと圧力計が爆発するおそれが生じます。

 

6. 配管への圧力計の取付け方

圧力計ケースを回転させて取り付けないで下さい。必ずねじ部の上にある、二面取り、四角、六角部にスパナをかけて締め付けて下さい。

微圧計(A枠立型・φ75) 使用方法6
 

7. ゲージコック

圧力計は、必ず配管とゲージの間にゲージコックを入れて取り付けて下さい。作業終了時、保守及び交換の場合はゲージコックを閉めて行なって下さい。

 

8. 振動について

圧力計への外部振動は避けて下さい。パイプラインに取り付けた時振動が生じない場合は、問題はありません。振動があると考えられる場合は、グリセリン圧力計を使用する事もお考え下さい。

微圧計(A枠立型・φ75) 使用方法8
 

9. 圧力変動について

圧力が急激に繰り返して変化する場合は、圧力計と配管の間にダンプナーを取り付けて下さい。ダンプナーは調整可能なものを使用してゲージの読み取り可能な状況まで調整して下さい。

 

10. 耐腐食性流体について

ブルドン管材質は、4項で記載した通りの物が製作可能でありますが、これらの材料を使用しても材質的に不可能な場合、又、流体に粘性のある場合等は、隔膜式圧力計の使用をおすすめいたします。隔膜式圧力計は、圧力計本体と使用流体との間にダイヤフラムをもうけて耐食性を向上させたもので、材質は一般にふっ素樹脂、ステンレスなどが使用されています。

微圧計(A枠立型・φ75) 使用方法10
 

11. 温度について

黄銅、青銅を用いたブルドン管圧力計の場合は、株導入口へ入る温度が80℃以上にならない様な使用方法をして下さい。ステンレス製ブルドン管を用いた圧力計の場合は、アルゴン熔接を行っておりますので、この温度は200℃以下でご使用下さい。また、これ以上の温度となる場合は、サイホン管等を用いて温度降下させることをお願い致します。

 

12. オーバー圧力について

ブルドン管圧力計の常用圧力は、JIS B 7505-1で決められておりますが、オーバー圧力については、次の範囲内で使用して下さい。10MPa以下の圧力計の場合は、常用圧力の30%を、また、10MPa以上の圧力計の場合、常用圧力の15%を最大オーバー圧力として考えて下さい。 これらのオーバー圧力を常用圧力として考えて使用しないで下さい。

 

13. 圧力計の作動方法

圧力が上昇しますとゆっくりとゲージコックを開けて下さい。 圧力計の指針作動は、常用圧力に達する迄に2~3回ゲージコックの開閉を行って常用圧力迄に持っていくことをお勧めします。また、圧力計の測定範囲はフルスケールの35%~70%位の間で測定して下さい。

 

14. 保守及び点検

圧力計の保守は、各ユーザー様の保守基準に沿って行うことをお勧めします。 保守点検方法は、ゲージコックを締め切って圧力計を取り外し、基準重錘型圧力試験機(低圧力の場合は、液柱型圧力試験機)で行う事をお勧め致します。 これらの圧力試験機は、4年に一度の検定が必要であります。安価な方法としては、他の圧力計との比較テストを行ってみる事も一案と考えます。右下精器製造におきましても保守点検のサービスは行っておりますのでご相談下さい。

 

15. 保証期間

右下精器製造製圧力計の保証期間は販売後1年間です。この間に起きました自然故障につきましては、交換もしくは無償修理を行いますので、ご連絡いただきます様お願い致します。ただしご使用中に起きました、使用上における故障につきましてはおこたえできませんので取扱いにご注意下さい。

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • 圧力レンジ(MPa)

  • 最小目盛(MPa)

  • 用途

  • 材質

  • 詳細タイプ

  • 面径(φ)

  • 呼び称

  • トラスココード

  • JANコード

  • 材質1

  • 材質2

  • 呼称

  • 大きさ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

圧力レンジ

(MPa)

最小目盛

(MPa)

用途

材質

詳細タイプ

面径

(φ)

呼び称

トラスココード

JANコード

材質1

材質2

呼称

大きさ(mm)

ケース×接続部

主要部材質

最小発注数量
0~0.005
0.0001
その他
-
圧力レンジ(kPa):0~5.0
75
-
308-4345
4548339110282
チャンバー:黄銅
株:黄銅
AT3/8×75×5kPa
-
AT3/8
●ケース:SPC(黒塗装) ●チャンバー:C2680 R-H ●株:C3604BD Crメッキ
1個
0~0.01
0.0002
その他
-
圧力レンジ(kPa):0~10
75
-
308-4353
4548339110305
チャンバー:黄銅
株:黄銅
AT3/8×75×10kPa
-
AT3/8
●ケース:SPC(黒塗装) ●チャンバー:C2680 R-H ●株:C3604BD Crメッキ
1個
0~0.015
0.0002
その他
-
圧力レンジ(kPa):0~15
75
-
308-4361
4548339110312
チャンバー:黄銅
株:黄銅
AT3/8×75×15kPa
-
AT3/8
●ケース:SPC(黒塗装) ●チャンバー:C2680 R-H ●株:C3604BD Crメッキ
1個
0~0.02
0.0005
その他
-
圧力レンジ(kPa):0~20
75
-
308-4370
4548339110336
チャンバー:黄銅
株:黄銅
AT3/8×75×20kPa
-
AT3/8
●ケース:SPC(黒塗装) ●チャンバー:C2680 R-H ●株:C3604BD Crメッキ
1個
0~0.025
0.0005
その他
-
圧力レンジ(kPa):0~25
75
-
308-4388
4548339110343
チャンバー:黄銅
株:黄銅
AT3/8×75×25kPa
-
AT3/8
●ケース:SPC(黒塗装) ●チャンバー:C2680 R-H ●株:C3604BD Crメッキ
1個
0~0.03
0.0005
その他
-
圧力レンジ(kPa):0~30
75
-
308-4396
4548339110350
チャンバー:黄銅
株:黄銅
AT3/8×75×30kPa
-
AT3/8
●ケース:SPC(黒塗装) ●チャンバー:C2680 R-H ●株:C3604BD Crメッキ
1個
0~0.05
0.001
その他
-
圧力レンジ(kPa):0~50
75
-
308-4400
4548339110374
チャンバー:黄銅
株:黄銅
AT3/8×75×50kPa
-
AT3/8
●ケース:SPC(黒塗装) ●チャンバー:C2680 R-H ●株:C3604BD Crメッキ
1個
0~0.005
0.0001
気体または液体の定圧力測定
黄銅
-
-
AT3/8×75×5kPa
308-4345
-
-
-
-
75
-
-
1個
0~0.01
0.0002
気体または液体の定圧力測定
黄銅
-
-
AT3/8×75×10kPa
308-4353
-
-
-
-
75
-
-
1個
0~0.015
0.0002
気体または液体の定圧力測定
黄銅
-
-
AT3/8×75×15kPa
308-4361
-
-
-
-
75
-
-
1個
0~0.02
0.0005
気体または液体の定圧力測定
黄銅
-
-
AT3/8×75×20kPa
308-4370
-
-
-
-
75
-
-
1個
0~0.025
0.0005
気体または液体の定圧力測定
黄銅
-
-
AT3/8×75×25kPa
308-4388
-
-
-
-
75
-
-
1個
0~0.03
0.0005
気体または液体の定圧力測定
黄銅
-
-
AT3/8×75×30kPa
308-4396
-
-
-
-
75
-
-
1個
0~0.05
0.001
気体または液体の定圧力測定
黄銅
-
-
AT3/8×75×50kPa
308-4400
-
-
-
-
75
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,998
( 10,998 )
2日目
11,131
( 12,244 )
1日目
9,000
( 9,900 )
1日目
10,140
( 11,154 )
1日目
8,183
( 9,001 )
1日目
8,780
( 9,658 )
1日目
8,780
( 9,658 )
1日目
9,998
( 10,998 )
2日目
11,131
( 12,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,424
( 11,466 )
1日目
10,039
( 11,043 )
1日目
9,324
( 10,256 )
1日目
8,386
( 9,225 )
1日目
8,386
( 9,225 )
1日目

詳細情報

基本情報

ブルドン管圧力計で計測できない低圧力を計測する測定器。
【特長】
・微小圧力が読み取れる。
【用途】
・主にガスや気体用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

微圧計(A枠立型・φ75)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
生産ラインで使用。
3
満足度:3.0
価格と納期がすぐに分かるので、便利に利用しています。 急ぐ時は、ミスミのHPを活用しています。
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
微圧計(A枠立型・φ75)
汎用圧力計(A枠立型・φ75)
一般蒸気用圧力計(A枠立型・φ75)
汎用圧力計(B枠立型・φ75)
一般蒸気用圧力計(A枠立型・φ100)
汎用圧力計(B枠立型・φ100)
メーカー右下精器製造右下精器製造右下精器製造右下精器製造右下精器製造右下精器製造
通常価格8,183-2,117 -4,369 -2,117 -5,022 -2,541 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目
商品タイプ微圧計汎用圧力計一般蒸気用圧力計汎用圧力計一般蒸気用圧力計汎用圧力計
精度±1目盛±1.6% FS-±1.6% FS±1.6%F.S±1.6% FS
接続部サイズG3/8BG3/8BG3/8BG3/8BG3/8BG3/8B
質量(g)600300330330470470
ケース形状AAABAB
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング