17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレス圧力計(A枠立型・φ100)

ステンレス圧力計(A枠立型・φ100)

通常単価(税別)
9,59811,297特別価格
税込単価
10,55812,427特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

JISB7505−1ブルドン管圧力計規格に基づいて設計製作された一般圧力計。【特長】・接液部にステンレ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ステンレス圧力計(A枠立型・φ100) イメージ

ステンレス圧力計(A枠立型・φ100) イメージ

ステンレス圧力計(A枠立型・φ100)の寸法

(単位:mm)

寸法図

寸法図

(単位:mm)

大きさdDabhf
100φG3/8B10314408318

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 圧力レンジ(MPa)

  • 最小目盛(MPa)

  • 精度

  • 呼び称

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

圧力レンジ

(MPa)

最小目盛

(MPa)

精度

呼び称

トラスココード

JANコード

最小発注数量
0~0.1
0.002
±1.6%FS
AT3/8×100×0.10MPa
332-8147
4548339141576
1個
0~0.4
0.01
±1.6% FS
AT3/8×100×0.40MPa
332-8163
4548339141590
1個
0~0.5
0.01
±1.6% FS
AT3/8×100×0.50MPa
332-8171
4548339141606
1個
0~0.6
0.01
±1.6% FS
AT3/8×100×0.60MPa
332-8180
4548339141613
1個
0~0.25
0.005
±1.6% FS
AT3/8×100×0.25MPa
332-8155
4548339141583
1個
0~1.0
0.02
±1.6% FS
AT3/8×100×1.00MPa
332-8201
4548339141620
1個
0~1.6
0.05
±1.6% FS
AT3/8×100×1.60MPa
332-8198
4548339141637
1個
0~2.0
0.05
±1.6% FS
AT3/8×100×2.00MPa
332-8228
4548339141644
1個
0~2.5
0.05
±1.6% FS
AT3/8×100×2.50MPa
332-8210
4548339141651
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,29710,633
( 11,696 )
1日目
9,788
( 10,767 )
3日目
9,788
( 10,767 )
3日目
10,250
( 11,275 )
3日目
9,690
( 10,659 )
3日目
10,250
( 11,275 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,250
( 11,275 )
3日目
9,598
( 10,558 )
9日目
9,598
( 10,558 )
9日目

詳細情報

基本情報

JISB7505−1ブルドン管圧力計規格に基づいて設計製作された一般圧力計。
【特長】
・接液部にステンレスを使用しているので耐食性に優れている。
【用途】
・薬品や食品、医療産業向け。
・高温の流体にも使用できる。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス圧力計(A枠立型・φ100)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス圧力計(A枠立型・φ100)
一般蒸気用圧力計(A枠立型・φ100)
一般蒸気用圧力計(A枠立型・φ75)
ステンレス圧力計(A枠立型・φ75),耐食性が高い
一般圧力計(100Φ) 直径100mm
密閉形圧力計(100Φ) 直径100mm
メーカー右下精器製造右下精器製造右下精器製造右下精器製造右下精器製造右下精器製造
通常価格9,598-5,022 -4,369 -8,074 -5,680 -7,799 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプステンレス圧力計一般蒸気用圧力計一般蒸気用圧力計ステンレス圧力計一般圧力計密閉形圧力計
用途気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定
規格JIS B7505-1JIS B7505-1JIS B7505-1JIS B7505-1JIS B7505-1JIS B7505-1
材質ステンレス(SUS304)黄銅黄銅ステンレス(SUS304)黄銅黄銅
接続部サイズG3/8BG3/8BG3/8BG3/8BG3/8BG3/8B
よく一緒に購入される商品

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング