17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

一般蒸気用圧力計(A枠立型・φ75)

通常単価(税別)
4,7477,020特別価格
税込単価
5,2227,722特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

JISB7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて設計製作された一般圧力計。【特長】・ケース及びカバー...

詳細を確認
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

一般蒸気用圧力計(A枠立型・φ75) イメージ

イメージ

 

仕様

型番G311-211
形状大きさ75φ
ケース形状A
接続部3/8
G
金属ケース一般用
性能蒸気用M
耐熱用H
耐振用V
蒸気耐振MV
耐熱耐振HV
動圧形K
主要部材質一般用C3604BD
ブルドン管C2680TW、C2700T、
ステンレス、
SCM435、りん青銅
ケース材質金属ケースケース及びカバー
SPC(黒塗装)

圧力レンジ(MPa)

圧力計連成(真空)計
0~0.04
0~0.06
0~0.1
0~0.16
0~0.25
0~0.4
0~0.6
0~1
0~1.6
0~2.5
0~4
0~6
0~10
0~16
0~25
0~40
0~60
0~100
0~160
0~250
0~400
-0.1~0.06
-0.1~0.1
-0.1~0.16
-0.1~0.25
-0.1~0.4
-0.1~0.6
-0.1~1
-0.1~1.6
-0.1~2.5
-0.1~0

・標凖精度は下記の通りです。
60φ…1.6級
75φ…1.6級
100φ…1.6級
150φ…1.6級
200φ…1.0級

・耐食用の場合ケース及びカバーは、標準プラスチックになります(A形、B形及び60φ~100φに限る)。

規格表

単位:mm

大きさdDabhf
75φG3/8B7814387018

外形図

単位:mm

寸法図

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 圧力レンジ(MPa)

  • 最小目盛(MPa)

  • 精度

  • 呼び称

  • トラスココード

  • JANコード

  • 呼称

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

圧力レンジ

(MPa)

最小目盛

(MPa)

精度

呼び称

トラスココード

JANコード

呼称

最小発注数量
0~0.1
0.002
±1.6%F.S
AMT3/8×75×0.10MPa
325-9617
4548339140272
AMT3/8×75×0.10MPa
1個
0~0.4
0.01
±1.6F.S
AMT3/8×75×0.40MPa
325-9633
4548339140302
AMT3/8×75×0.40MPa
1個
0~0.5
0.01
±1.6F.S
AMT3/8×75×0.50MPa
325-9641
4548339140319
AMT3/8×75×0.50MPa
1個
0~0.6
0.01
±1.6F.S
AMT3/8×75×0.60MPa
325-9650
4548339140326
AMT3/8×75×0.60MPa
1個
0~0.16
0.005
±1.6F.S
AMT3/8×75×0.16MPa
325-9609
4548339140289
AMT3/8×75×0.16MPa
1個
0~0.25
0.005
±1.6F.S
AMT3/8×75×0.25MPa
325-9625
4548339140296
AMT3/8×75×0.25MPa
1個
0~1.0
0.02
±1.6F.S
AMT3/8×75×1.00MPa
325-9676
4548339140333
AMT3/8×75×1.00MPa
1個
0~1.6
0.05
±1.6F.S
AMT3/8×75×1.60MPa
325-9668
4548339140340
AMT3/8×75×1.60MPa
1個
0~2.0
0.05
±1.6F.S
AMT3/8×75×2.00MPa
325-9692
4548339140357
AMT3/8×75×2.00MPa
1個
0~2.5
0.05
±1.6F.S
AMT3/8×75×2.50MPa
325-9684
4548339140364
AMT3/8×75×2.50MPa
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0205,021
( 5,523 )
1日目
6,1104,369
( 4,806 )
1日目
6,1104,369
( 4,806 )
1日目
4,7474,369
( 4,806 )
2日目
6,4805,022
( 5,524 )
5日目
5,6404,369
( 4,806 )
1日目
4,747
( 5,222 )
1日目
4,7474,369
( 4,806 )
1日目
5,6404,369
( 4,806 )
1日目
5,6404,369
( 4,806 )
1日目

詳細情報

基本情報

JISB7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて設計製作された一般圧力計。
【特長】
・ケース及びカバーは、電着塗装を施している。
・耐久性が優れる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般蒸気用圧力計(A枠立型・φ75)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
既存品と交換用に
4
満足度:4.0
既存の蒸気ライン用の圧力計が故障したので 交換用に購入。 安価で納期も早く良いと思います。
0人が参考にしています。
温水をつくる設備に使用
5
満足度:5.0
蒸気で温水をつくる設備に、この蒸気用圧力計(G311-211-M-0.6MP)を使用しました。短納期で購入できるものから...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般蒸気用圧力計(A枠立型・φ75)
一般蒸気用圧力計(A枠立型・φ100)
一般圧力計(75Φ) 直径75mm
密閉型圧力計(75Φ) 直径75mm
一般圧力計(100Φ) 直径100mm
密閉形圧力計(100Φ) 直径100mm
メーカー右下精器製造右下精器製造右下精器製造右下精器製造右下精器製造右下精器製造
通常価格4,747-5,400 -5,800 -7,608 -6,484 -7,799 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜7日目〜7日目〜在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプ一般蒸気用圧力計一般蒸気用圧力計一般圧力計密閉形圧力計一般圧力計密閉形圧力計
用途気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定
規格JIS B7505-1JIS B7505-1JIS B7505-1JIS B7505-1JIS B7505-1JIS B7505-1
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
接続部サイズG3/8BG3/8BG3/8BG3/8BG3/8BG3/8B
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング