17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポケット水平器 PL-35-100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポケット水平器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PL-35-100

2026年09月に販売終了となりました。

現在中東情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に欠品となる場合があります。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

小型のアクリル製水平器。
【特長】
・持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
【用途】
・マグネットが使えず測定面の狭い場所での測定などに。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
アクリル製水平器(角型)
長さ(mm)
100
マグネット
なし
高さ(mm)
35
厚み(mm)
15
材質(本体)
アクリル樹脂(PMMA)
精度
±2.5mm/m=±0.1433°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
JANコード
4989999323498
トラスココード
229-7191
質量(g)
60.000
材質1
本体:アクリル樹脂(PMMA)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト