17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル水平器 DIG-600M

通常単価(税別)
12,702
税込単価
13,972
通常出荷日:1日目

【特長】・選べる4つのモード。0.05°単位表示の高精度タイプです。・W測定面仕様!マグネット付測定面...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル水平器
  • 長さ (mm)
    600
  • マグネット
    2か所
  • 高さ (mm)
    56
  • 厚み (mm)
    26
  • 厚さ(mm)
    26
  • JANコード
    4993711537032
  • 質量(g)
    560.000
  • トラスココード
    405-0550
  • 材質1
    本体:アルミ
  • デジタル表示部精度
    0°、90°(±0.05°以内)、その他の角度(±0.2°以内)
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 本体
    アルミ
  • 気泡管
    アクリル樹脂(PMMA)
  • 用途
    水平測定。
  • 電源
    コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属)
  • 気泡管精度
    ±1.5mm/m=±0.0859°以内
  • 気泡管感度
    0.5mm/m=0.0286°

型番:

DIG-600M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DIG-600Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル水平器
長さ(mm)
600
マグネット
2か所
高さ(mm)
56
厚み(mm)
26
厚さ(mm)
26
JANコード
4993711537032
質量(g)
560.000
トラスココード
405-0550
材質1
本体:アルミ
デジタル表示部精度
0°、90°(±0.05°以内)、その他の角度(±0.2°以内)
材質2
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
本体
アルミ
気泡管
アクリル樹脂(PMMA)
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属)
用途
水平測定。
気泡管精度
±1.5mm/m=±0.0859°以内
気泡管感度
0.5mm/m=0.0286°
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DIG-600M
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,702
( 13,972 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・選べる4つのモード。0.05°単位表示の高精度タイプです。
・W測定面仕様!マグネット付測定面、V溝付測定面、どちらも使える優れものです。
・グリップ構造で持ち運びに便利!
【用途】
・水平測定。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水平器 DIG-600Mの型番DIG-600Mのページです。 型番DIG-600Mに関する仕様情報を記載しております。
デジタル水平器 DIG-600Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル水平器 DIG-600M
コンパクトデジタル水平器
デジタル水平器,黄色
デジタル水平器,銀色
精密デジタル水準器
デジタル水準器レベルニック DL-m5/DL-m5W
メーカーアカツキ製作所アカツキ製作所ムラテックKDSSTSアカツキ製作所新潟精機(SK)
通常価格12,7026,10639,7159,927259,982 -170,358 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目〜3日目
商品タイプデジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器
長さ(mm)60010761041618850
マグネット2か所1か所なし4か所-なし
高さ(mm)565560506256
厚み(mm)2618302137155
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング