17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

Vブロック
ナベヤ
ハンドリーマ(ハイス) HR
栄工舎
Vブロック B型【2個入り】
ミスミ

Vブロック(石製)【2個入り】

通常単価(税別)
77,628132,438
税込単価
85,391145,682
通常出荷日:5日目~39日目

【特長】・天然石を使用しており、サビの発生がなく、メンテナンスが容易です。・経年変化がなく、温度変化を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    Vブロック
  • 材質
    自然石(黒御影石)
  • 仕様
    手ラップ仕上げ
  • 用途
    シャフトやパイプなど、丸棒の測定・ケガキ。
  • 本体/オプション
    本体
  • 仕上げ
    手ラップ仕上げ
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 底面とV溝の平行度(μm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 39日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

底面とV溝の平行度

(μm)

トラスココード

質量(g)

質量

(kg)

最小発注数量
100
60
40
4
462-2782
1200.0
0.7
1パック

2個入り

125
70
50
5
462-2791
2400.0
1.3
1パック

2個入り

50
30
20
3
462-2804
200.0
0.2
1パック

2個入り

75
50
35
4
462-2812
600.0
0.2
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,438
( 145,682 )
39日目
125,824
( 138,406 )
5日目
77,628
( 85,391 )
5日目
82,603
( 90,863 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然石を使用しており、サビの発生がなく、メンテナンスが容易です。
・経年変化がなく、温度変化を受けにくいため精度が安定しております。
・2個1組です。
・底面とV溝の平行度、側面とV溝の平行度が精密に仕上がっています。
・底面とV溝面の平面度が精密に仕上がっています。
【用途】
・シャフトやパイプなど、丸棒の真円度、円筒度測定・ケガキに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Vブロック(石製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Vブロック(石製)
石定盤専用架台
石定盤 TT00
鋳鉄製Vブロック A形
硬鋼製 クランプ付Vブロック
鋳鉄製Vブロック A型・B型
メーカー椿本興業椿本興業椿本興業理研計測器大菱計器製作所新潟精機(SK)
通常価格77,628-150,479 -31,835 -25,438 -49,400 -19,605
通常出荷日5日目〜24日目〜4日目〜7日目〜18日目2日目
商品タイプVブロック定盤台石定盤VブロックVブロックVブロック
材質自然石(黒御影石)-自然石(黒御影石)鋳鉄鋳鉄鋳鉄
仕様手ラップ仕上げ完成品平面等級00級---
用途シャフトやパイプなど、丸棒の測定・ケガキ。-----
本体/オプション本体-本体---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング