ツール用品技術窓口

マグネットホルダ“オールキャッチ” TOK-20

マグネットホルダ“オールキャッチ”

通常単価(税別)
3,040
税込単価
3,344
通常出荷日:1日目

ねじ穴付なので治具を取り付けて連結使用などの使い方ができるオールキャッチ。【特長】・四面吸着の万能型。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグネットツールホルダ
  • 吸着力 (N)
    200
  • ハンドル有無
  • ねじ穴有無
  • 取付ねじ
    M5×0.8
  • JANコード
    4989999335187
  • トラスココード
    232-1025
  • 奥行(mm)
    17
  • 高さ(mm)
    40
  • 幅(mm)
    50
  • 質量(g)
    150.000
  • 用途
    ワーク、備品の整理。
  • 用途1
    固定保持具。
  • 材質1
    マグネット:フェライト磁石

型番:

TOK-20
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

オールキャッチ 吸着力200Nの仕様

製品イメージ

製品イメージ

四面吸着イメージ

四面吸着イメージ

寸法図

寸法図(TOK-30の例)

寸法図(TOK-30の例)

TOK-20

  • 吸着力(N):200
  • 幅:50mm
  • 奥行:17mm
  • 高さ:40mm
  • 取付ねじ:M5×0.8
  • 吸着面:上面/底面/側面(4面)
  • 質量:150g

【材質】

  • マグネット:フェライト磁石

TOK-30

  • 吸着力(N):300
  • 幅:50mm
  • 奥行:27.6mm
  • 高さ:40mm
  • 取付ねじ:M5×0.8
  • 吸着面:上面/底面/側面(4面)
  • 質量:280g

【材質】

  • マグネット:フェライト磁石

TOK-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットツールホルダ
吸着力(N)
200
ハンドル有無
ねじ穴有無
取付ねじ
M5×0.8
JANコード
4989999335187
トラスココード
232-1025
奥行(mm)
17
高さ(mm)
40
幅(mm)
50
質量(g)
150.000
用途
ワーク、備品の整理。
用途1
固定保持具。
材質1
マグネット:フェライト磁石
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TOK-20
RoHS?最小発注数量
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,040
( 3,344 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじ穴付なので治具を取り付けて連結使用などの使い方ができるオールキャッチ。
【特長】
・四面吸着の万能型。
・吸着面は、上面/底面/側面(4面)。
【用途】
・ワーク、備品の整理。
・固定保持具として使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットホルダ“オールキャッチ”の型番TOK-20のページです。 型番TOK-20に関する仕様情報を記載しております。
マグネットホルダ“オールキャッチ”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットホルダ“オールキャッチ”
マグネットサイドトレー
マグネットハンガー
マグネットフック(ネオジム磁石・360度回転タイプ)
マグネットパーツトレー
簡易型マグネットホルダ 丸
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山新潟精機(SK)
通常価格3,0404,0842,780 -1,5805,047 -460 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプマグネットツールホルダマグネットツールホルダマグネットツールホルダその他マグネットツールホルダマグネットツールホルダ
吸着力(N)200--113--
ハンドル有無
ねじ穴有無
取付ねじM5×0.8-M6×1.0---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング