ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

LEDフラッシュルーペ 2倍 80mm

LEDフラッシュルーペ 2倍 80mm TL-L80-LED
通常単価(税別)
4,1803,344
税込単価
4,5983,678
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

LEDライトが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペ。【特長】・レンズはガラス1枚。・φ80(直径80...

詳細を確認

型番:

TL-L80-LED
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TL-L80-LEDの仕様・寸法情報

商品タイプ
手持ちルーペ
倍率(倍)
2
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
レンズ寸法(mm)
φ80
トラスココード
394-7581
質量(g)
185
全長(mm)
232
本体材質
ABS樹脂
替ランプ
交換不可
電源
単2乾電池×2本(別売)
レンズ材質
ガラス
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TL-L80-LED
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,1803,344
( 3,678 )
1日目

詳細情報

基本情報

LEDライトが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペ。
【特長】
・レンズはガラス1枚。
・φ80(直径80mm)のワイドレンズ。
【用途】
・暗い場所での検査に最適。

商品情報

フラッシュルーペLEDタイプ倍率2倍レンズφ80(直径80mm)の仕様

フラッシュルーペLEDタイプ倍率2倍レンズφ80(直径80mm)の製品イメージ

フラッシュルーペLEDタイプ倍率2倍レンズφ80(直径80mm)の製品イメージ

製品仕様

寸法図

寸法図

  • レンズ:ガラス
  • ワークディスタンス:150~250mm
  • 倍率:2倍
  • レンズ寸法:φ80(直径80mm)
  • 全長:233mm
  • 替ランプ:交換不可
  • 電源:単2乾電池×2本(別売)
  • 連続使用時間:30時間(マンガン乾電池)
  • 質量/質量単位:190g

材質

  • 本体:ABS樹脂
  • レンズ:ガラス

注意・禁止事項

  • ※ ルーペを通して太陽やスポットライト、サーチライトなどの強い光を絶対に見ないでください。失明の恐れがあります。
  • ※ ルーペを通して太陽光や強い光を体に当てないでください。火傷の可能性があります。
  • ※ ルーペを直射日光及び反射光の当たる場所に放置しないでください。発火の恐れがあります。

注意・禁止事項

  • ※ 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。破損の原因となり危険です。
  • ※ 高温多湿化での使用/保管は変質変形の恐れがありますので、避けてください。
  • ※ レンズの表面の汚れは、強くこするとレンズに傷をつける恐れがありますので、柔らかい布で軽く拭き取ってください。

ルーペの選び方

  • 本/新聞/地図などを見る時には、低倍率で大きめのレンズが最適。一度に見える範囲が広いのため眼も疲れにくい。
  • ごく小さいものを見る時には、高倍率のルーペが最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDフラッシュルーペ 2倍 80mmの型番TL-L80-LEDのページです。 型番TL-L80-LEDに関する仕様情報を記載しております。
LEDフラッシュルーペ 2倍 80mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDフラッシュルーペ 2倍 80mm
LEDフラッシュルーペ(目盛付)
2LEDスタンドルーペ TS-2
アーム式LED拡大鏡(2倍)
LEDポケットルーペ SL-47(4倍&6倍)
x2.25/170mm アームルーペ(56灯LEDライト付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山東京硝子器械新潟精機(SK)エンジニアエスコ
通常価格4,1804,0203,33415,7423,08113,973
通常出荷日1日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
商品タイプ手持ちルーペ手持ちルーペアーム式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡ポケットルーペアーム式照明拡大鏡
倍率(倍)2102210 / 4 / 62.25
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
レンズ寸法(mm)φ80φ30φ130116φ23-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング