17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ボールバイブレーター(空気式)

ボールバイブレーター(空気式)
  • BH19A(BH型)
  • CH19A(CH型)
  • UH19A(UH型)
通常単価(税別)
26,66861,888
税込単価
29,33568,077
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。・空気圧によって、自由に振...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

空気消費量

(NL/min)

商品空気消費量

JANコード

トラスココード

質量(g)

遠心力(kN)

高さ(mm)

振動数(Hz)

幅(mm)

最小発注数量
37~92
0.04~0.10m3/min(ANR)
4562303290107
408-4098
300.0
0.09~0.22
-
322~499
105.0
1個
64~156
0.07~0.17m3/min(ANR)
4562303290022
308-8413
500.0
0.13~0.33
51.0
285~451
109.0
1個
128~340
0.14~0.37m3/min(ANR)
4562303290039
308-8421
1100.0
0.60~1.33
70.0
174~259
148.0
1個
119~321
0.13~0.35m3/min(ANR)
4562303290046
289-8675
1200
0.52~1.15
87.0
162~240
148.0
1個
156~395
0.17~0.43m3/min(ANR)
4562303290053
273-5377
2600
0.79~1.76
-
110~164
-
1個
202~367
0.22~0.40m3/min(ANR)
4562303290060
421-6407
2400.0
1.22~2.11
-
104~137
-
1個
101~257
0.11~0.28m3/min(ANR)
4562303290077
289-8659
700.0
0.30~0.63
95.0
264~383
130.0
1個
119~312
0.13~0.34m3/min(ANR)
4562303290084
289-8667
1200
0.53~1.20
122.0
163~246
128.0
1個
101~257
0.11~0.28m3/min(ANR)
4562303290091
421-6598
1900.0
0.67~1.46
138
110~162
160.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,668
( 29,335 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,029
( 34,132 )
1日目
37,995
( 41,795 )
1日目
38,970
( 42,867 )
1日目
47,036
( 51,740 )
1日目
61,888
( 68,077 )
1日目
38,000
( 41,800 )
1日目
43,937
( 48,331 )
1日目
51,976
( 57,174 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。
・空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。
・圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。
【用途】
・流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。
・充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。

 

【特長】
圧縮空気で鋼製ボールが高速回転し、強力な遠心力振動を発生する小型バイブレータです。取り付け条件により、給排気位置の異なるBH-A型・CH-A型・UH-A型のラインアップから選定することが 出来ます。

 

【用途】
一般的にホッパーやシュートなどのちょっとした粉粒体の詰まり防止用として使われているボールバイブレータは、別な用途として充填に使用される振動テーブルの原動機としても応用可能です。
生産ラインの部品供給ラインでの停滞時の解消として振動をかけるなどアイディアひとつで用途が広がるボールバイブレータです。

注意・禁止事項

供給エアーにタービン油が必須

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールバイブレーター(空気式)のレビュー
4平均満足度:4.08件のレビュー
グラビティミニコロコンベアの製品詰まり解消
4
満足度:4.0
検査装置におけるNG品排出の箇所の詰まり対策に購入いたしました。 振動も想定通りの振動、サイレンサーが付属するので音も抑...もっと読む
5人が参考にしています。
製品供給補助器具
4
満足度:4.0
製品を供給するときのにひっかたりする事があったので購入しました。エアーの為、配線も楽でした。音も工場内では気になりません...もっと読む
3人が参考にしています。
金型のスクラップ処理用
2
満足度:2.0
金型のスクラップ対策のため購入しました。 非常に小さく場所も取らないため重宝しますが、一方で価格面で考えると非常に高価に...もっと読む

ミスミからのコメント

貴重なご意見ありがとうございます。エクセンの製品の特長は、消音マフラー標準装備、一体型鋳造で密閉構造を確保しております。純粋に性能・価格と比較することは難しいですが、価格につきましては弊社においても鋭意努力をしていく所存です。今後ともご愛顧お願い致します。

3人が参考にしています。
スクラップの排出用
4
満足度:4.0
スクラップが詰まることが多々あり、バキュームと共にコチラも使用してみました。選定が悪かったのか、思ったよりも振動は少なか...もっと読む
0人が参考にしています。
振動源
4
満足度:4.0
この商品は、自社で使用の粉体を振動させてふるうために使用しています。この商品の難点の一つはうるさいことです。静音設計のも...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q現在、エクセンのバイブレーター、BH10Aを使用しているのだが、これより大きな振動を与えられる商品はないかを探している。大きさは、BH10Aに極力近い物がよいが、振動力は可能な限り大きい方が良い。
A
BH10Aの上位モデルで約4倍の遠心力がある型番:BH19Aをご紹介致します。重量がBH10Aの倍以上となりますのでご検討下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバイブレーター(空気式)
ピストンバイブレータ(リニアタイプ)ELV8
振動モーター
操作盤 オペコン(R)
リレーノッカー(ダイレクトタイプ)
リレーノッカー(バイブタイプ)
メーカーエクセンエクセンエクセンエクセンエクセンエクセン
通常価格26,668-52,14656,012 -62,93149,101 -42,978 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプバイブレーターバイブレーター振動モーターノッカーノッカーノッカー
使用圧力(MPa)0.2~0.60.2~0.6-0.3~0.70.3~0.70.3~0.7
よく一緒に購入される商品

バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング