17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ライトハンドビット

通常単価(税別)
13,38728,125
税込単価
14,72630,938
通常出荷日:3日目

【特長】ダイヤモンドビットを使用し、あらゆる素材に対して、埃や騒音の心配がない

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

ふところ深さ

(mm)

呼径(外径)

最小発注数量
14.5
200
14.5
1個
16
200
16
1個
19
250
19
1個
20
250
20
1個
23
250
23
1個
24
250
24
1個
28
250
28
1個
32
250
32
1個
65
250
65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,387
( 14,726 )
3日目
13,387
( 14,726 )
3日目
14,088
( 15,497 )
3日目
14,088
( 15,497 )
3日目
16,203
( 17,823 )
3日目
16,203
( 17,823 )
3日目
16,875
( 18,563 )
3日目
16,202
( 17,822 )
3日目
28,125
( 30,938 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ダイヤモンドビットを使用し、あらゆる素材に対して、埃や騒音の心配がない

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトハンドビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトハンドビット
ライトビット
TSK-162用ドライビット
ダイモドリル用乾式ビットライトドライアロー
ブルービット
ダイヤモンドビット TSK-092用ドライビット
メーカーシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤ
通常価格13,387-18,214 -17,679 -24,911 -16,216 -12,684 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目3日目3日目〜3日目
適合電動機RH1531TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)TSK-162TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)TS-182/TS-252(TS-1601・1801・2001・200・251)TSK-092
商品詳細その他その他その他その他その他その他
呼径種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
取付ネジM27M27M27M27AロットM27
スパナがかり4面4面4面4面4面4面

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト