17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

ドライビット(かん太君II)完成品

通常単価(税別)
26,35266,858
税込単価
28,98773,544
通常出荷日:3日目

【特長】・回転専用です。・新設計セグメント採用により、切れ味向上!!他の乾式ピットの追随を許しません。...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ボディ全長:45mm以下は245mm、52mm以上は189.5mm
  • 有効長:45mm以下は200mm、52mm以上は160mm
  • シャンクタイプ:13mm&SDSシャンク

<適用機種>

日立、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティなどの電気ドリル回転専用をご使用下さい。

  • 安全上、スリップクラッチ機能の付いた機種でのご使用をおすすめします。
  • 当製品使用の際は、必ず回転のみで使用し、絶対に打撃・振動を加えて運転しないで下さい。刃先破損の原因になります。
  • ※クイックアダプターはマルコちゃんと兼用です。ボディを付替えることでマルコちゃんを使用することが出来ます。

使用方法・使用事例

用途(材質別適応の目安です)

  • 鉄筋コンクリート/コンクリート板:◎
  • 押出し成形セメント板:○
  • ALC:○
  • モルタル:○
  • 硬質窯系サイディングボード:△
  • 金属系サイディングボード:△
  • 塩ビ管:△
  • FRP/FRPM:△

型番リスト

表示件数

ふところ深さ

(mm)

呼径(外径)

ボディ全長

(mm)

最小発注数量
200
29
245
1個
200
35
245
1個
200
38
245
1個
200
40
245
1個
200
45
245
1個
160
52
189.5
1個
160
65
189.5
1個
160
70
189.5
1個
160
75
189.5
1個
160
80
189.5
1個
160
90
189.5
1個
160
100
189.5
1個
160
110
189.5
1個
160
120
189.5
1個
160
130
189.5
1個
160
160
189.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,352
( 28,987 )
3日目
28,286
( 31,115 )
3日目
28,924
( 31,816 )
3日目
28,924
( 31,816 )
3日目
30,215
( 33,237 )
3日目
30,215
( 33,237 )
3日目
34,067
( 37,474 )
3日目
35,995
( 39,595 )
3日目
38,572
( 42,429 )
3日目
40,500
( 44,550 )
3日目
43,715
( 48,087 )
3日目
46,929
( 51,622 )
3日目
49,495
( 54,445 )
3日目
55,286
( 60,815 )
3日目
58,495
( 64,345 )
3日目
66,858
( 73,544 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転専用です。
・新設計セグメント採用により、切れ味向上!!他の乾式ピットの追随を許しません。
・センターピンがワンタッチで脱着、余計な手間がかかりません。
・エアーダクト採用で、切削時の空気圧を逃がし、作業効率UP!!
・ボディ外周部の溶射(切削粉排出砥粒)で、切削能力が向上!!
・13mmシャンクとSDSシャンクを標準付属。使用ドリルに応じてご使用いただけます。
・クイックアダプター採用。切削コアの除去、ボディ部交換がスムーズに行えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライビット(かん太君II)完成品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライビット(かん太君II)完成品
ダイヤモンドビット TSK-092用ドライビット
TSK-162用ドライビット
ライトビット
ブルービット
ダイモドリル用乾式ビットライトドライアロー
メーカーシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤ
通常価格26,352-12,684 -17,679 -18,214 -16,216 -24,911 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目〜3日目〜3日目
シャンクタイプ詳細13mm&SDSシャンク-----
商品詳細その他その他その他その他その他その他
呼径種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト