17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ダイモドリル用乾式ビットライトドライアロー

通常単価(税別)
24,91164,286
税込単価
27,40270,715
通常出荷日:3日目

【特長】内部集塵・外部集塵いずれかの組み合わせを使用する事で作業効率が大幅にアップします

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 取付ネジ:M27
  • スパナがかり:4面
  • 適用機種:TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)
  • 有効長:247mm
ダイモドリル用乾式ビットライトドライアロー 関連画像

スイベル(オプション)・集塵機とのセット使用により、さらに作業性がアップします。
スイベル使用時は、ピットのダクト穴を塞いでご使用ください。

注意・禁止事項

穿孔中は無理な押圧力をかけず、回転を維持したままでご使用ください。

型番リスト

表示件数

呼径(外径)

最小発注数量
32
1個
40
1個
52
1個
65
1個
75
1個
100
1個
110
1個
120
1個
130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,911
( 27,402 )
3日目
27,322
( 30,054 )
3日目
31,340
( 34,474 )
3日目
34,554
( 38,009 )
3日目
40,179
( 44,197 )
3日目
49,822
( 54,804 )
3日目
55,447
( 60,992 )
3日目
61,072
( 67,179 )
3日目
64,286
( 70,715 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
内部集塵・外部集塵いずれかの組み合わせを使用する事で作業効率が大幅にアップします

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイモドリル用乾式ビットライトドライアローのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイモドリル用乾式ビットライトドライアロー
ブルービット
TSK-162用ドライビット
ダイヤモンドビット TSK-092用ドライビット
ライトビット
ライトハンドビット
メーカーシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤ
通常価格24,911-16,216 -17,679 -12,684 -18,214 -13,387 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目3日目3日目〜3日目
ふところ深さ(mm)247300----
適合電動機TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)TS-182/TS-252(TS-1601・1801・2001・200・251)TSK-162TSK-092TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)RH1531
商品詳細その他その他その他その他その他その他
呼径種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
取付ネジM27AロットM27M27M27M27

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト