17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ダイヤモンドビット TSK-092用ドライビット

通常単価(税別)
12,68427,322
税込単価
13,95230,054
通常出荷日:3日目

ノズルの付け替えにより乾式・湿式穿孔が可能で、乾式用ノズルに集塵機のホースを接続して内部集塵を行う、ダ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ふところ深さ

(mm)

呼径(外径)

最小発注数量
245
28
1個
251
32
1個
256
40
1個
250
52
1個
250
65
1個
250
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,684
( 13,952 )
3日目
14,089
( 15,498 )
3日目
15,498
( 17,048 )
3日目
22,500
( 24,750 )
3日目
25,715
( 28,287 )
3日目
27,322
( 30,054 )
3日目

詳細情報

基本情報

ノズルの付け替えにより乾式・湿式穿孔が可能で、乾式用ノズルに集塵機のホースを接続して内部集塵を行う、ダイモドリルTSK-092用のドライビットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドビット TSK-092用ドライビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドビット TSK-092用ドライビット
TSK-162用ドライビット
ライトビット
ブルービット
ダイモドリル用乾式ビットライトドライアロー
ライトハンドビット
メーカーシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤ
通常価格12,684-17,679 -18,214 -16,216 -24,911 -13,387 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目〜3日目3日目
適合電動機TSK-092TSK-162TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)TS-182/TS-252(TS-1601・1801・2001・200・251)TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)RH1531
商品詳細その他その他その他その他その他その他
呼径種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
取付ネジM27M27M27AロットM27M27
スパナがかり4面4面4面4面4面4面

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト