ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

インパクトビット ショート

通常単価(税別)
2,038円
税込単価
2,242円
通常出荷日:4日目

もっと気軽に穴あけを楽しむ主にインパクトドライバをご使用の方に。【特長】・インパクトドライバを使用時の...

詳細を確認

型番:

7S-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7S-200の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
ドリル径(刃径)(mm)
20
全長(mm)
130
シャンク径(mm)
6.35
単品/セット品
-
トラスココード
837-4538
被削材
木材
工具材質
普通鋼
詳細タイプ
単品
ネジ丈SL(mm)
80
軸種類
六角軸
使用工具
インパクトドライバ,電気ドリル

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
7S-200

商品タイプ

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

シャンク径

(mm)

単品/セット品

トラスココード

詳細タイプ

ネジ丈SL

(mm)

軸種類

最小発注数量
-
20
130
6.35
-
837-4538
単品
80
六角軸
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,038円
( 2,242円 )
4日目

詳細情報

基本情報

もっと気軽に穴あけを楽しむ主にインパクトドライバをご使用の方に。
【特長】
・インパクトドライバを使用時の一般木材への穴あけ ショート。
・先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより、切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ちするのでインパクトドイバでの使用に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトビット ショートの型番7S-200のページです。 型番7S-200に関する仕様情報を記載しております。
インパクトビット ショートのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
電動ドリル用に
4
満足度:4.0
電動ドリル用に使用しています。 特に支障なく使用できています。 安価な点が良いです。
0人が参考にしています。
インパクトのビットとして
5
満足度:5.0
インパクト対応として考えられている商品なので。ダボ穴用、ネジ隠し穴用に使います。
0人が参考にしています。
コーススレッドのバカ穴開けに
4
満足度:4.0
材の重ね止めなどでは厚みによっては、半ネジでもネジが効いてしまうことから、そうした場合に使用。 今回の購入では貫通を想定...もっと読む
0人が参考にしています。
木材の穴加工
5
満足度:5.0
木材の加工用に購入しました 充電ドライバで難なく、綺麗に穴が開きます
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトビット ショート
インパクトビット ロング
インパクトビット ミドル
先三角ショートビット
自在錐
ワンタッチ自在錐
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格2,038円2,062円1,337円 -1,188円 -864円 -1,306円 -
通常出荷日4日目4日目2日目〜4日目4日目1日目
被削材木材木材木材木材,竹木材・石膏ボード木材・構造用合板・石膏ボード
工具材質普通鋼普通鋼普通鋼普通鋼本体:普通鋼/替刃:ハイス材/センタードリル:普通鋼-
使用工具インパクトドライバ,電気ドリルインパクトドライバ,電気ドリルインパクトドライバ,電気ドリルインパクトドライバ(19mmまで),電気ドリル,ボール盤電気ドリル電気ドリル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました