ツール用品技術窓口

フライス切削用インサートTPE

通常単価(税別)
1,431円
税込単価
1,574円
通常出荷日:2日目

三角形で逃げ角11°のフライス切削用インサート(E級)です。

  • 形状(型番頭文字)
    T(正三角形)
  • 逃げ角
    P(11°)
  • 被削材
    鋼
  • 利用可能コーナー数
    3
  • 材質
    CY25
  • インサート型番
    TPE43TR-G0Y
  • 厚さ (mm)
    4.76
  • 内接円径 (mm)
    12.7
  • トラスココード
    815-7056
  • 材質分類
    Cコート
  • 精度
    E
  • 適用カッタ
    ショルダーミル SP形 エンドミル EP形

型番:

TPE43TR-G0Y-CY25
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TPE43TR-G0Y-CY25の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
T(正三角形)
逃げ角
P(11°)
被削材
鋼
利用可能コーナー数
3
材質
CY25
インサート型番
TPE43TR-G0Y
厚さ(mm)
4.76
内接円径(mm)
12.7
トラスココード
815-7056
材質分類
Cコート
精度
E
適用カッタ
ショルダーミル SP形 エンドミル EP形

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPE43TR-G0Y-CY25
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,431円
( 1,574円 )
2日目

詳細情報

基本情報

三角形で逃げ角11°のフライス切削用インサート(E級)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートTPEの型番TPE43TR-G0Y-CY25のページです。 型番TPE43TR-G0Y-CY25に関する仕様情報を記載しております。
フライス切削用インサートTPEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フライス切削用インサートTPE
フライス切削用インサートSNKF
フライス切削用インサートTPC
フライス切削用インサートRPMM
フライス切削用インサートSDLX
フライス切削用インサートSPLX
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格1,431円1,094円1,553円810円951円1,063円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目在庫品1日目2日目
形状(型番頭文字)T(正三角形)S(正方形)T(正三角形)R(円形)S(正方形)S(正方形)
逃げ角P(11°)N(0°)P(11°)P(11°)D(15°)P(11°)
被削材鋼鋼鋼鋼鋼 / ステンレス鋼鋼 / ステンレス鋼
利用可能コーナー数3その他3その他44
材質CY25CH550CH550CH550HC844HC844

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました