17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フライス切削用インサートTEE

通常単価(税別)
8501,367
税込単価
9351,504
通常出荷日:2日目

三角形で逃げ角20°のフライス切削用インサート(E級)です。

未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 材質

  • インサート型番

  • 被削材詳細

  • 厚さ(mm)

  • 内接円径(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

被削材

材質

インサート型番

被削材詳細

厚さ

(mm)

内接円径

(mm)

トラスココード

材質分類

適用カッタ

最小発注数量
CH550
TEE32TR-G0
-
-
-
815-6903
ノンコートサーメット
アルファ90 SES90-3000形
10個
CY25
TEE32TR-G0
-
-
-
815-6905
Cコート
アルファ90 SES90-3000形
10個
鋼 / ステンレス鋼
HC844
TEE32TR-G0
-
-
-
815-6904
Gコート
アルファ90 SES90-3000形
10個
鋳鉄
CY100H
TEE43FR-G0E
-
4.76
12.7
815-6907
Cコート
アルファ90 SE(L)90-4000形 アルファ90 SE90-4000形
10個
鋳鉄 / 非鉄金属
WH10
TEE43FR-G0E
アルミニウム合金
4.76
12.7
815-6906
ノンコート超硬K
アルファ90 SE(L)90-4000形 アルファ90 SE90-4000形
10個
CH550
TEE43TR-G0
-
4.76
12.7
815-6908
ノンコートサーメット
アルファ90 SE(L)90-4000形 アルファ90 SE90-4000形
10個
CY25
TEE43TR-G0
-
4.76
12.7
815-6911
Cコート
アルファ90 SE(L)90-4000形 アルファ90 SE90-4000形
10個
鋼 / ステンレス鋼
EX35
TEE43TR-G0
-
4.76
12.7
815-6909
ノンコート超硬P
アルファ90 SE(L)90-4000形 アルファ90 SE90-4000形
10個
鋼 / ステンレス鋼
HC844
TEE43TR-G0
-
4.76
12.7
815-6910
Gコート
アルファ90 SE(L)90-4000形 アルファ90 SE90-4000形
10個
CH550
TEE43TR-G0E
-
4.76
12.7
429-5196
ノンコートサーメット
アルファ90 SE(L)90-4000形 アルファ90 SE90-4000形
10個
鋼 / ステンレス鋼
EX35
TEE43TR-G0E
-
4.76
12.7
815-6912
ノンコート超硬P
アルファ90 SE(L)90-4000形 アルファ90 SE90-4000形
10個
鋼 / ステンレス鋼
HC844
TEE43TR-G0E
-
4.76
12.7
429-5200
Gコート
アルファ90 SE(L)90-4000形 アルファ90 SE90-4000形
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
CY250
TEE43TR-G0Y
-
4.76
12.7
429-5218
Cコート
アルファ90 SE(L)90-4000形 アルファ90 SE90-4000形
10個
鋼 / 鋳鉄
GX2140
TEE43TR-G0Y
-
4.76
12.7
436-8894
Gコート
アルファ90 SE(L)90-4000形 アルファ90 SE90-4000形
10個
ステンレス鋼
JM4160
TEE43TR-G0Y
-
4.76
12.7
823-0349
AJコート
アルファ90 SE(L)90-4000形 アルファ90 SE90-4000形
10個
鋼 / 鋳鉄
JP4120
TEE43TR-G0Y
-
4.76
12.7
823-0348
AJコート
アルファ90 SE(L)90-4000形 アルファ90 SE90-4000形
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
877
( 965 )
2日目
850
( 935 )
2日目
1,035
( 1,139 )
2日目
1,304
( 1,434 )
2日目
1,058
( 1,164 )
2日目
1,010
( 1,111 )
2日目
1,304
( 1,434 )
2日目
1,116
( 1,228 )
2日目
1,304
( 1,434 )
2日目
1,010
( 1,111 )
2日目
1,058
( 1,164 )
2日目
1,304
( 1,434 )
2日目
1,304
( 1,434 )
2日目
1,367
( 1,504 )
2日目
1,304
( 1,434 )
2日目
1,304
( 1,434 )
2日目

詳細情報

基本情報

三角形で逃げ角20°のフライス切削用インサート(E級)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートTEEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フライス切削用インサートTEE
フライス切削用インサートCPMT
フライス切削用インサートTPMT
フライス切削用インサートAPET
フライス切削用インサートSPMT
フライス切削用インサートAPMT-R
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格850-641 -582 -1,021 -815876 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目〜2日目〜2日目〜1日目〜
形状(型番頭文字)T(正三角形)C(80°ひし形)T(正三角形)A(85°平行四辺形)S(正方形)A(85°平行四辺形)
逃げ角E(20°)P(11°)P(11°)P(11°)P(11°)P(11°)
利用可能コーナー数323242
精度EMMEMM
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング