17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フライス切削用インサートSDEW

通常単価(税別)
2,1862,408
税込単価
2,4052,649
通常出荷日:2日目

アルファ高送り正面フライス ASF用のインサートです。独特のR形状です。

  • 形状(型番頭文字)
    S(正方形)
  • 逃げ角
    D(15°)
  • 幅 (mm)
    15.875
  • 厚さ (mm)
    5.56
  • 精度
    E
  • 適用カッタ
    アルファ高送り正面フライスASF形
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 利用可能コーナー数

  • 材質

  • インサート型番

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

被削材

利用可能コーナー数

材質

インサート型番

トラスココード

材質分類

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
4
CY250
SDEW1505ZDTN-R15
815-6709
Cコート
10個
鋼 / 鋳鉄
4
JS4045
SDEW1505ZDTN
-
JSコート
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,186
( 2,405 )
2日目
2,408
( 2,649 )
2日目

詳細情報

基本情報

アルファ高送り正面フライス ASF用のインサートです。独特のR形状です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートSDEWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フライス切削用インサートSDEW
フライス切削用インサートSEMT
フライス切削用インサートSEET
フライス切削用インサートEPMT
フライス切削用インサート EDMT-R
フライス切削用インサートAPMT-RS
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格2,186-876 -1,095 -891815916
通常出荷日2日目2日目〜2日目〜1日目〜1日目〜2日目
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)S(正方形)E(75°ひし形)E(75°ひし形)A(85°平行四辺形)
逃げ角D(15°)E(20°)E(20°)P(11°)D(15°)P(11°)
幅(mm)15.87513.413.46.354.37.89
厚さ(mm)5.563.973.973.182.55
精度EMEMMM

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト