ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ミニRホイル 多羽根研磨ディスク【5個入り】

通常単価(税別)
1,180円~1,342円
税込単価
1,298円~1,476円
通常出荷日:2日目

狭い箇所や小面積に適した研磨用小径ペーパー多羽根ホイル。【特長】・柔軟性に優れているので、曲面・R面に...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

外径

(mm)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

最小発注数量
80
58
431-8692
20750
5パック

5個入り

100
58
431-8676
20750
5パック

5個入り

120
58
431-8684
20750
5パック

5個入り

80
75
431-8722
16050
5パック

5個入り

100
75
431-8706
16050
5パック

5個入り

120
75
431-8714
16050
5パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,180円
( 1,298円 )
2日目
1,180円
( 1,298円 )
2日目
1,180円
( 1,298円 )
2日目
1,342円
( 1,476円 )
2日目
1,342円
( 1,476円 )
2日目
1,342円
( 1,476円 )
2日目

詳細情報

基本情報

狭い箇所や小面積に適した研磨用小径ペーパー多羽根ホイル。
【特長】
・柔軟性に優れているので、曲面・R面に適している。
・ソフトなアタリで美しい研磨面に仕上がる。
・狭い箇所や小面積に適した小径サイズ。
【用途】
・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研磨作業。

商品情報

柔軟性に優れているので曲面・R面に適したペーパーです

柔軟性に優れているので曲面・R面に適したペーパーです

ミニRホイルの外観

外観

外観

ミニRホイルの特長

柔軟性に優れているので、曲面・R面に適している。
ソフトなアタリで美しい研磨面に仕上がる。
狭い箇所や小面積に適した小径サイズ。

使用面

使用面

ミニRホイルの用途

一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研磨作業。

製品仕様

外径孔径砥粒粒度最高使用
周速度
最高使用
回転数
5810A80・100・12063m/s
(3,800m/min)
20,750rpm
7510A80・100・12063m/s
(3,800m/min)
16,050rpm
  • ※ 外径・孔径の単位は全てmmとなっております。
  • ※ サイズによってはラインナップの有無がございますのでご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニRホイル 多羽根研磨ディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q『ミニPホイル』と『ミニRホイル』の使い分けを教えてください。
A
『ミニPホイル』は、基盤が固く、平面研磨におすすめです。『ミニRホイル』は基盤が小さく、曲面・R面の研磨に適しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニRホイル 多羽根研磨ディスク
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル GZタイプ
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ
クロスinホイル(15・16孔用) ペーパー多羽根ディスク
ディスクペーパー“GPトップミニ”
ディスクペーパー"GPトップミニ"
メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストントラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,180円-1,073円1,044円976円2,886円2,732円
通常出荷日2日目4日目4日目2日目1日目〜1日目〜
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム一般鋼
穴径(mm)101515159.610
砥粒AGZA-アランダムアランダム
最高使用周速度(m/s)63636372--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト