ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 砥粒

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

クロスinホイル(15・16孔用) ペーパー多羽根ディスク【5個入り】

通常単価(税別)
976円
税込単価
1,074円
通常出荷日:2日目

仕上研磨用ペーパー多羽根ホイル【特長】・ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」を利用した...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

砥粒

用途詳細

最小発注数量
40
BZ
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り。
5パック

5個入り

60
BZ
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り。
5パック

5個入り

80
BZ
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り。
5パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
976円
( 1,074円 )
2日目
976円
( 1,074円 )
2日目
976円
( 1,074円 )
2日目

詳細情報

基本情報

仕上研磨用ペーパー多羽根ホイル
【特長】
・ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」を利用した“クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収する。
・ジルコニアペーパー、“BZペーパー”をメーカー共同開発。
・従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより、高いパフォーマンスを発揮する。
・青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用への変更が容易。
・また電気グラインダ、エアグラインダ、どちらでも使える共用タイプ。
・クロスinホイル(ワンタッチ式)の姉妹品。
【用途】
・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。

商品情報

技術の結成「クロスイン基盤」が振動やゴトツキを吸収

技術の結成「クロスイン基盤」が振動やゴトツキを吸収

クロスinホイル(15・16孔用)の外観

外観

外観

使用面Aタイプ

使用面Aタイプ

使用面BZタイプ

使用面BZタイプ

クロスinホイル(15・16孔用)の特長

ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」を利用した“クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収する。
ジルコニアペーパー、“BZペーパー”をメーカー共同開発。従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより、高いパフォーマンスを発揮する。
青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用への変更が容易。また電気グラインダ、エアグラインダ、どちらでも使える共用タイプ。
クロスinホイル(ワンタッチ式)の姉妹品。

クロスinホイル(15・16孔用)の用途

一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。

製品仕様

A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。
BZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。

外径孔径砥粒粒度最高使用周速度
10015A60・80・120
180
72m/s
(4,300m/min)
BZ40・80
  • ※ 外径・厚み・孔径の単位は全てmmとなっております。
  • ※ サイズによってはラインナップの有無がございますのでご確認ください。

開発秘話

 

基盤そのものがまったく新しい!
それが今回の『クロスinホイル』の特長です。
これまでにないソフトな材質を基盤のベースとし、NRS独自の新技術で特殊クロスを基盤内部に挿入。
強度と同時に従来にない柔軟性を両立することにも成功し、ワークに深いキズを残しません。
またペーパーもクロスinホイル専用の新ジルコニアペーパーを素材メーカーと共同開発し、アランダムペーパーも品質が安定した国産品です。
ぜひ、新感覚の使い心地をお試しください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスinホイル(15・16孔用) ペーパー多羽根ディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q「クロスイン基盤」って何ですか?
A
『クロスinホイル』の基盤は、NRS独自の特殊クロスを基盤内部に挿入する「ガラスクロスインサート技術」によって誕生した新基盤。これまでにない強度とすぐれた柔軟性を両立し、ゴトつきや振動を吸収。ワークに深いキズを残さず、後工程の手間をグンと減らします。
Q粒度によって研磨の仕上がりはどう違うのですか?
A
粒度が小さいほど、砥粒は大きく、その仕上がり面は粗くなります。また粒度が大きくなれば、砥粒は小さくその仕上がり面はなめらかになります。
目安としては#24・36が研削用、#46~100が軽研削、研磨用、#120~が研磨、仕上用となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスinホイル(15・16孔用) ペーパー多羽根ディスク
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル GZタイプ
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ
ワンタッチPソフト ペーパー多羽根ディスク
フラップディスク ガチセラPRO(一般鋼・ステンレス用)
ニューSAポリッシャ-ミニ
メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンモトユキツボ万
通常価格976円1,073円1,044円1,321円4,321円9,782円
通常出荷日2日目4日目4日目1日目2日目〜7日目
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーダイヤモンドディスク
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼コンクリート
適応工具電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー
外径(mm)10010010010010035
穴径(mm)1515151515M10
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト