ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ミニクイックパット

通常単価(税別)
3,394円~3,999円
税込単価
3,733円~4,399円
通常出荷日:2日目

ミニQuickシリーズ専用パット。【特長】・工具なしで手早くディスクを脱着できる。・アタリが柔らかく、...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

トラスココード

詳細タイプ

最小発注数量
45
431-8650
50φ用
1個
70
431-8668
75φ用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,394円
( 3,733円 )
2日目
3,999円
( 4,399円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ミニQuickシリーズ専用パット。
【特長】
・工具なしで手早くディスクを脱着できる。
・アタリが柔らかく、曲面・R面の研磨・仕上げに最適。
【用途】
・適応製品:ミニQuickペーパー、ミニQuickFC、セラック50、セラック75。

商品情報

工具なしで着脱できるねじこみ式小径シリーズ

工具なしで着脱できるねじこみ式小径シリーズ

ミニQuickパットの外観・特長

外観

工具なしで手早くディスクを脱着できる。
アタリが柔らかく、曲面・R面の研磨・仕上げに最適。

適応製品

ミニQuickペーパー。
ミニQuickFC。
セラック50。
セラック75。

製品仕様

 サイズねじの呼びピッチ最高使用
回転数
50φ用45φM6130,000rpm
75φ用70φM6120,000rpm

ミニQuickパットの取り付け方

ミニQuickパットは、使用する工具の形状に合わせて付属の軸を正しく取り付けてください。
装着時は、必ず手工具でしっかり締めて固定してください。

  • ※ 製品の最高使用回転数・寸法などが、機械に適合していることを確認してください。
ミニグラインダ他エアー工具等でご使用になる場合

ミニグラインダ他エアー工具等でご使用になる場合

コレットチャック式の工具でご使用になる場合

コレットチャック式の工具でご使用になる場合

先端ツールの取り付け方

正しい取り付け方

正しい取り付け方

1 ダイヤルを回すように5本指で挟む

1 ダイヤルを回すように5本指で挟む

2 軽く締める

2 軽く締める

ミニQuickパットと製品のネジ部分がかみ合ってから180°(1/2)回転で取り付けできます。ダイヤルを回すように5本指で挟んで、軽く締めてください。

  • ※ 正しく取り付けられていないと、製品を取り付けるネジ部分が剥離あるいはねじれて切れて、回転中に製品がはずれて飛ぶ危険性があります。

正しく使用してください。
製品の側面(外周・エッジ面)が角面やビードの突起物に当たるような作業を行わないでください。
原則として15°以下の角度で使用してください。
凹凸のある加工物には、真上から押さえながら手前に引く方向で使用してください。

  • ※ 正しく使用しないと加工物に噛み込んだり、引っかかったりして基布が破れたり、ネジ部分が剥離することがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニクイックパットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q『ミニQuickパット』と一緒に入っている軸は何ですか?
A
工具の形状に合わせて取り付けられるよう、2種類の軸をご用意しています。出荷時には、『電気式ミニグラインダ雷神』『空気式ミニグラインダ空神』、他エアー工具等でご使用になる場合のM6ネジの軸が取り付けてあります。
もう1点は、コレットチャック式の工具でご使用になる場合の軸径6mmのストレートの軸です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニクイックパット
セパレートバフ クッションパッド 5743
3M ロロック ディスクパッド(6mm軸付)
3M ファイバーディスクバックアップパッド
マジックパット PD10010
3Mキュービトロン II TSパッドライト専用パッド
メーカーニューレジストンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン柳瀬スリーエムジャパン
通常価格3,394円-7,978円3,385円646円3,917円2,115円
通常出荷日2日目4日目1日目1日目在庫品1日目1日目
穴有無なし----あり
ポイント大作戦5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材用パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト