17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ミニサンドホイル 仕上研磨用砥石

通常単価(税別)
285343特別価格
税込単価
314377特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

狭い箇所や小面積に適した軽研削・研磨用小径ディスク。【特長】・網目状ディスクのため、粘着性のある被研削...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚さ

(mm)

粒度(#)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

最小発注数量
58
4
60
364-5746
23720
25個
58
4
80
364-5754
23720
25個
58
4
120
431-8773
23720
25個
75
3
60
364-5762
18340
25個
75
3
80
364-5771
18340
25個
75
3
120
431-8781
18340
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
306
( 337 )
5日目
306
( 337 )
1日目
285276
( 304 )
在庫品1日目当日出荷可能
292
( 321 )
5日目
288
( 317 )
5日目
343
( 377 )
1日目

詳細情報

基本情報

狭い箇所や小面積に適した軽研削・研磨用小径ディスク。
【特長】
・網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こさない。
・ソフトに研削・研磨ができる。
・狭い箇所や小面積に適した小径サイズ。
【用途】
・一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、 キズ修正などの作業。

商品情報

狭い箇所や小面積に適した小径砥石・ディスクシリーズ

狭い箇所や小面積に適した小径砥石・ディスクシリーズ

ミニサンドホイルの外観

外観

外観

ミニサンドホイルの特長

網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こさない。
ソフトに研削・研磨ができる。
狭い箇所や小面積に適した小径サイズ。

使用面

使用面

ミニサンドホイルの用途

一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、 キズ修正などの作業。

製品仕様

外径厚み孔径粒度最高使用
周速度
最高使用
回転数
5849.5360・80・12072m/s
(4,300m/min)
23,720rpm
7539.5360・80・12072m/s
(4,300m/min)
18,340rpm
  • ※ 外径・厚み・孔径の単位は全てmmとなっております。
  • ※ サイズによってはラインナップの有無がございますのでご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニサンドホイル 仕上研磨用砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q『ミニサンドホイル』は、『電気式ミニグラインダ雷神』または『空気式ミニグラインダ空神』でしか、使用できませんか?
A
『ミニサンドホイル』は他メーカーの工具でも、サイズ、周速度が合えばご使用いただけます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニサンドホイル 仕上研磨用砥石
サンドホイル 仕上研磨用砥石
スーパーソフト 研磨用砥石
ハイエース 重研削用砥石
ハイグリーンカップ 研削用砥石
ハイ7エース 研削用砥石
メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストン
通常価格285-234 -213 -755859637 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
孔径(mm)9.53-1522.2322.2322.23
最高使用周速度(m/s)72-72808080
穴の有無----
ポイント大作戦1010----
よく一緒に購入される商品

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング