17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

フリーサンド 仕上研磨用砥石

通常単価(税別)
188232
税込単価
207255
通常出荷日:1日目~7日目

"重ねて使う"全く新しいタイプの新発想ディスク。【特長】・ディスクを2~5枚まで重ね、枚数を変えること...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

穴径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
80
16
-
20個
120
16
-
20個
80
15
451-7318
20個
120
15
451-7270
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
232
( 255 )
6日目
225
( 248 )
7日目
188
( 207 )
1日目
208
( 229 )
1日目

詳細情報

基本情報

"重ねて使う"全く新しいタイプの新発想ディスク。
【特長】
・ディスクを2~5枚まで重ね、枚数を変えることで、自由に柔軟性と研磨力の調節ができます。
・網目状のクロスを基材に使用しており、目詰まり、溶着がなく、焼け、歪みが生じません。
・柔軟性に優れているので、どのような形状にもフィットした研磨ができます。
・ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」を利用した"クロスインパット"を採用しているため、フリーサンド独特の柔軟性を損なうことなく、安全にご使用頂けます。
【用途】
・一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。

商品情報

“重ねて使う”全く新しいタイプの新発想ディスク

“重ねて使う”全く新しいタイプの新発想ディスク

フリーサンドの外観

外観

外観

使用面

使用面

フリーサンドの特長

ディスクを2~5枚まで重ね、枚数を変えることで、自由に柔軟性と研磨力の調整ができる。
網目状のクロスを基材に使用しており、目詰まり、溶着がなく、焼け、歪みが生じない。
柔軟性に優れているので、どのような形状にもフィットした研磨ができる。
ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」を利用した”クロスインパット“を採用しているため、フリーサンド独特の柔軟性を損なうことなく、安全に使用できる。

2枚重ね

2枚重ね

3枚重ね

3枚重ね

4枚重ね

4枚重ね

5枚重ね

5枚重ね

フリーサンドの用途

一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。

製品仕様

外径厚み孔径粒度最高使用周速度
10511546・60・80・120・15072m/s
(4,300m/min)
  • ※ 外径・厚み・孔径の単位は全てmmとなっております。
  • ※ サイズによってはラインナップの有無がございますのでご確認ください。

開発秘話

 

もっとユーザー様ごとにジャストフィットの使い心地を実現する砥石はできないか、そんな想いから立ち上がった『フリーサンド』の開発プロジェクト。
開発の大きなヒントとなったのは現行品の『サンドホイル』でした。
そもそも『サンドホイル』は砥粒を付着させた網目状の砥石を2枚接着してできています。
そこで、1枚ずつ個別になったものを、ユーザー様が重ねる枚数を調整、お好みにあった使用感を選べるという全く新しい砥石『フリーサンド』の開発がはじまりました。
砥粒の配合、本体の厚み、重ねる枚数など、あらゆる面から試作品を検討。
とくに難関となったのがパットの柔軟性と強度の両立でした。
技術チームの努力の結果、NRS独自の『ガラスクロスインサート技術』により新型パットの開発に成功。
曲面もピッタリフィットし、幅広い研磨工程で活躍する『フリーサンド』の製品化が可能になりました。
これまでにない新しい使用感を、たくさんのユーザー様の手でお試しいただけることを願っています。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーサンド 仕上研磨用砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q重ねる枚数によって何が変わるんですか?
A
重ねる枚数により柔軟性が変わり、鋼材へのあたり方や研削力が変わります。お客様ご自身で、調節してご使用できます。
Q粒度によって研磨の仕上がりはどう違うんですか?
A
粒度が小さいほど、砥粒は大きく、その仕上がり面は粗くなります。また粒度が大きくなれば、砥粒は小さくその仕上がり面はなめらかになります。
目安としては#24・36が研削用、#46~100が軽研削、研磨用、#120~が研磨、仕上用となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーサンド 仕上研磨用砥石
マイルドテクノ(曲面研磨用ディスク)
ポリディスク(艶出し研磨用)
“ポリディスクα”(艶出し研磨用)
“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用)
タクトジスク ステンレス用
メーカーニューレジストンイチグチトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山TACT
通常価格188-5,55515,57010,00314,76910,064 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜4日目1日目1日目4日目〜
商品タイプディスクペーパー研磨布ディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスク
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム / 樹脂 / FRP一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウムステンレス鋼
適応工具電動グラインダー-----
外径(mm)105100100100100100
厚み(mm)125101086

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング