17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

VAMFPR バイオレットエンドミル

通常単価(税別)
11,58675,924
税込単価
12,74583,516
通常出荷日:2日目

VA-MFPR VA-SFPRのミディアムタイプ。バイオレットコーティングで長寿命

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
VAMFPR バイオレットエンドミル 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
5
4
15
6
80
1個
6
4
17
6
80
1個
7
4
22
8
80
1個
8
4
28
8
85
1個
9
4
28
10
95
1個
10
4
34
10
100
1個
12
4
40
12
110
1個
14
4
40
12
110
1個
15
4
40
16
120
1個
16
4
48
16
125
1個
18
4
48
16
125
1個
20
4
57
20
145
1個
22
5
57
20
145
1個
25
5
68
25
150
1個
30
6
68
25
165
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,194
( 13,413 )
2日目
11,586
( 12,745 )
2日目
14,472
( 15,919 )
2日目
14,112
( 15,523 )
2日目
15,745
( 17,320 )
2日目
15,275
( 16,803 )
2日目
19,095
( 21,005 )
2日目
22,244
( 24,468 )
2日目
23,182
( 25,500 )
2日目
24,053
( 26,458 )
2日目
27,068
( 29,775 )
2日目
32,495
( 35,745 )
2日目
44,086
( 48,495 )
2日目
47,838
( 52,622 )
2日目
75,924
( 83,516 )
2日目

詳細情報

基本情報

VA-MFPR VA-SFPRのミディアムタイプ。バイオレットコーティングで長寿命

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VAMFPR バイオレットエンドミルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
NC機械粗加工工具
4
満足度:4.0
工具寿命、使い勝手、納期、には、全く問題ありません。ハイス工具の単価が、高価になってきているようなので、少々困ります。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VAMFPR バイオレットエンドミル
VASFPR バイオレットエンドミル
コバルトハイス 4枚刃 防振ラフィングエンドミル
エンドミル(ラフィングロングシャンクショート形) EX-LS-REES
ラフアンドフィニッシュエンドミル(ロングシャンクショート形) LS-RFES
ラフィングエンドミル(ロングシャンク) HQLS□□
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアルインプラスオーエスジーオーエスジーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格11,586-11,586 -4,300 -7,145 -7,774 -8,535 -
通常出荷日2日目1日目〜2日目〜1日目1日目1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 傾斜切り込み側面平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝側面
工具材質粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用ノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング