17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • R精度(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬ソリッド球面カッター 2枚刃 ロングタイプ

通常単価(税別)
20,67291,310
税込単価
22,739100,441
通常出荷日:1日目

280度刃が付いた2枚刃球面カッター全長の長いロングシャンクタイプ。【特長】・倣い加工。裏面・曲面等の...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

超硬ソリッド球面カッター 2枚刃ロング(CSQCL2-A)の寸法と仕様

超硬ソリッド球面カッター 2枚刃 ロングタイプ:関連画像

外形図

超硬ソリッド球面カッター 2枚刃 ロングタイプ:関連画像

寸法図

製品仕様

公差
(Tolerance)
Rd
0.5~4 ±0.014.5~10 ±0.02h6
  • 右刃右ネジレ15°
  • 刃数:2
  • 超微粒子
  • ロング
寸法
R
刃径
(φD)
Dia.
首下長
(l1)
Neck
length
首径
(D1)
Neck
Dia.
切刃
有効径
(D2)
Effective
Dia.
柄長
(l2)
Shank
Length
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
球面
有効角
(θ")
Effective
Angle
36183.63.8647.51006280
3.57214.24.545.61006280
48244.85.14551158280
4.59275.45.79531158280
5103066.4362.513010280
5.511336.67.0760.713010280
612367.27.715513012280
816389.610.2857.513012280
1020421212.8650.513016280

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬ソリッド球面カッター 2枚刃 ロングタイプ 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

最小発注数量
6
3
18
6
100
±10
1個
7
3.5
21
6
100
±10
1個
8
4
24
8
115
±10
1個
9
4.5
27
8
115
±20
1個
10
5
30
10
130
±20
1個
11
5.5
33
10
130
±20
1個
12
6
36
12
130
±20
1個
16
8
38
12
130
±20
1個
20
10
42
16
130
±20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,672
( 22,739 )
1日目
23,872
( 26,259 )
1日目
26,880
( 29,568 )
1日目
29,888
( 32,877 )
1日目
32,768
( 36,045 )
1日目
37,440
( 41,184 )
1日目
42,368
( 46,605 )
1日目
61,586
( 67,745 )
1日目
91,310
( 100,441 )
1日目

詳細情報

基本情報

280度刃が付いた2枚刃球面カッター全長の長いロングシャンクタイプ。
【特長】
・倣い加工。裏面・曲面等のバリ取り加工。
・ロングネック。
・180度を超える球面切れ刃で複雑な加工に対応。
・ネジレ刃採用により切れ味も良好。
・TiAlNコーティング採用により耐磨耗性を実現。
【用途】
・クロス穴のバリ取りや面取り、ボールエンドミルでは出来なかった加工に対応。
・5軸加工機による複雑形状も可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッド球面カッター 2枚刃 ロングタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ソリッド球面カッター 2枚刃 ロングタイプ
超硬ソリッド球面カッター 4枚刃 ロングタイプ
超硬ソリッド球面カッター 2枚刃
超硬ソリッド球面カッター 4枚刃
2枚刃超硬ボールエンドミル 樹脂加工用 BFUR230 ロングネックタイプ
CrNコート超硬ロングネックボールエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎ギガ・セレクションミスミ
通常価格20,672-23,872 -12,608 -18,304 -3,890 -2,380 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目5日目在庫品1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)242422
ねじれ角詳細右刃右ネジレ15右刃右ネジレ15右刃右ネジレ15°右刃右ネジレ15--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング