17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が54型番あります。
  • 面取り刃両角(θ)(°)

    ~mm
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 刃長(ℓ)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬センタリングツール ショートタイプ

通常単価(税別)
20,544158,161
税込単価
22,598173,977
通常出荷日:1日目

センター位置決め、皿面取り、内面取り、外周面取りの加工が可能な超硬センタリングツール。【特長】・超硬の...

詳細を確認
未確定:候補が54型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

超硬センタリングツール ショートタイプ(CCTS)の寸法と仕様

超硬センタリングツール ショートタイプ:関連画像

外形図

超硬センタリングツール ショートタイプ:関連画像

寸法図

製品仕様

公差(Tolerance)D:h8θ:0
-30゜
d:h7

ショートタイプ K10・G2

刃径
(φD)
Dia.
先端角
(θ)
Point
Angle
満長
(l)
Length
of Flutes
首下
(l1)
Neck
Length
柄長
(l2)
Length
of Shank
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
1290゜207011018016
207011018020
207011018025
1690゜307011018016
307011018020
307011018025
1990゜307011018016
307011018020
307011018025
2590゜307011018016
307011018020
307011018025
3090゜357011018020
357011018025
357011018032
3590゜407011018025
407011018032
407011018042
4090゜407011018025
407011018032
407011018042
4590゜407011018025
407011018032
407011018042
5090゜457011018025
457011018032
457011018042
刃径
(φD)
Dia.
先端角
(θ)
Point
Angle
満長
(l)
Length
of Flutes
首下
(l1)
Neck
Length
柄長
(l2)
Length
of Shank
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
12118°207011018016
207011018020
207011018025
16118°307011018016
307011018020
307011018025
19118°307011018016
307011018020
307011018025
25118°307011018016
307011018020
307011018025
30118°357011018020
357011018025
357011018032
35118°407011018025
407011018032
407011018042
40118°407011018025
407011018032
407011018042
45118°407011018025
407011018032
407011018042
50118°457011018025
457011018032
457011018042

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬センタリングツール ショートタイプ 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

面取り刃両角(θ)

(°)

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

刃長(ℓ)

(mm)

最小発注数量
90
12
16
20
1個
90
12
20
20
1個
90
12
25
20
1個
118
12
16
20
1個
118
12
20
20
1個
118
12
25
20
1個
90
16
16
30
1個
90
16
20
30
1個
90
16
25
30
1個
118
16
16
30
1個
118
16
20
30
1個
118
16
25
30
1個
90
19
16
30
1個
90
19
20
30
1個
90
19
25
30
1個
118
19
16
30
1個
118
19
20
30
1個
118
19
25
30
1個
90
25
16
30
1個
90
25
20
30
1個
90
25
25
30
1個
118
25
16
30
1個
118
25
20
30
1個
118
25
25
30
1個
90
30
20
35
1個
90
30
25
35
1個
90
30
32
35
1個
118
30
20
35
1個
118
30
25
35
1個
118
30
32
35
1個
90
35
25
40
1個
90
35
32
40
1個
90
35
42
40
1個
118
35
25
40
1個
118
35
32
40
1個
118
35
42
40
1個
90
40
25
40
1個
90
40
32
40
1個
90
40
42
40
1個
118
40
25
40
1個
118
40
32
40
1個
118
40
42
40
1個
90
45
25
40
1個
90
45
32
40
1個
90
45
42
40
1個
118
45
25
40
1個
118
45
32
40
1個
118
45
42
40
1個
90
50
25
45
1個
90
50
32
45
1個
90
50
42
45
1個
118
50
25
45
1個
118
50
32
45
1個
118
50
42
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,544
( 22,598 )
1日目
20,544
( 22,598 )
1日目
20,544
( 22,598 )
1日目
20,544
( 22,598 )
1日目
20,544
( 22,598 )
1日目
20,544
( 22,598 )
1日目
25,152
( 27,667 )
1日目
25,152
( 27,667 )
1日目
25,152
( 27,667 )
1日目
25,152
( 27,667 )
1日目
25,152
( 27,667 )
1日目
25,152
( 27,667 )
1日目
29,888
( 32,877 )
1日目
29,888
( 32,877 )
1日目
29,888
( 32,877 )
1日目
29,888
( 32,877 )
1日目
29,888
( 32,877 )
1日目
29,888
( 32,877 )
1日目
36,672
( 40,339 )
1日目
36,672
( 40,339 )
1日目
36,672
( 40,339 )
1日目
36,672
( 40,339 )
1日目
36,672
( 40,339 )
1日目
36,672
( 40,339 )
1日目
43,712
( 48,083 )
1日目
43,712
( 48,083 )
1日目
43,712
( 48,083 )
1日目
43,712
( 48,083 )
1日目
43,712
( 48,083 )
1日目
43,712
( 48,083 )
1日目
67,349
( 74,084 )
1日目
67,349
( 74,084 )
1日目
67,349
( 74,084 )
1日目
67,349
( 74,084 )
1日目
67,349
( 74,084 )
1日目
67,349
( 74,084 )
1日目
89,820
( 98,802 )
1日目
89,820
( 98,802 )
1日目
89,820
( 98,802 )
1日目
89,820
( 98,802 )
1日目
89,820
( 98,802 )
1日目
89,820
( 98,802 )
1日目
122,315
( 134,547 )
1日目
122,315
( 134,547 )
1日目
122,315
( 134,547 )
1日目
122,315
( 134,547 )
1日目
122,315
( 134,547 )
1日目
122,315
( 134,547 )
1日目
158,161
( 173,977 )
1日目
158,161
( 173,977 )
1日目
158,161
( 173,977 )
1日目
158,161
( 173,977 )
1日目
158,161
( 173,977 )
1日目
158,161
( 173,977 )
1日目

詳細情報

基本情報

センター位置決め、皿面取り、内面取り、外周面取りの加工が可能な超硬センタリングツール。
【特長】
・超硬のため耐熱性を実現。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬センタリングツール ショートタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
特殊な角度の面取り
5
満足度:5.0
穴の口元の面取り加工において、角度の指定ができるので、便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬センタリングツール ショートタイプ
センタリングツール CTシリーズ
超硬ミニWR面取カッター
超硬ミニWR面取カッターロング
アール面取カッター(スプールブッシュ用) RC
ニュー面取フライス
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格20,544-14,656 -24,576 -32,192 -13,952 -4,368
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目
用途センタリング(位置決め) / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り---面取り・横走り
カウンターシンク××----
全長(mm)180-----
刃数22---1
外周刃有無----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング