17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が96型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • アンギュラ片角

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 首径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 首長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

柄付アングルカッター

通常単価(税別)
8,165177,927
税込単価
8,982195,720
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

蟻溝加工に使用する柄付専用カッター。【特長】・30~80°まで豊富にラインナップ。【用途】・蟻溝加工に...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が96型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

柄付アングルカッターの寸法

外形図

外形図

角度 30°

角度
(θ)
刃径
(φD)
刃長
(l)
首径
(φd1)
首長
(l1)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
刃数
(N)
30゜102375086
122.349.752
152.668.459108
203.8710.264
254.6913.46812
305.21216.8761610
356.41320.682
40716239020
458.426.696
509.31830.71052512
55102032.9110
6011.635.4115

角度 45°

角度
(θ)
刃径
(φD)
刃長
(l)
首径
(φd1)
首長
(l1)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
刃数
(N)
45゜103485086
123.558.552
15471059108
20681364
257.51015.56812
301418.5761610
3510152282
401118249020
4513.527.596
501520301052512
5516.52233.5110
601936115
6520.52439.513014
70234214016
7523.52846.51503218
8025305516020
9027.53552.542
100304055170

角度 50°

角度
(θ)
刃径
(φD)
刃長
(l)
首径
(φd1)
首長
(l1)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
刃数
(N)
50゜103.548.55086
124.257.852
154.879.259108
207.1811.964
25910146812
309.51416.5761610
3512152082
4013.11821.99020
45162596
5017.82027.21052512
5519.62230.4110
6022.632.4115

角度 60°

角度
(θ)
刃径
(φD)
刃長
(l)
首径
(φd1)
首長
(l1)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
刃数
(N)
60゜105.247.85086
1265652
156.977.159108
2010.488.664
251310106812
3013.81412.2761610
3517.31514.782
401918169020
4523.417.696
502620191052512
5528.62221.4110
6032.922.1115
652727.11303214
7036.42828.614016
7539303115018
8043.336.716020
904042
1005233170
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃幅

(mm)

アンギュラ片角

シャンク径

(mm)

首径

(mm)

全長

(mm)

刃数

首長(ℓ1)

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
10
2
30
8
3
50
6
7
-
-
1個
12
2.3
30
8
4
52
6
9.7
-
-
1個
15
2.6
30
10
6
59
8
8.4
-
-
1個
20
3.8
30
10
7
64
8
10.2
-
-
1個
25
4.6
30
12
9
68
8
13.4
-
-
1個
30
5.2
30
16
12
76
10
16.8
-
-
1個
35
6.4
30
16
13
82
10
20.6
-
-
1個
40
7
30
20
16
90
10
23
-
-
1個
45
8.4
30
20
16
96
10
26.6
-
-
1個
50
9.3
30
25
18
105
12
30.7
-
-
1個
55
10
30
25
20
110
12
32.9
-
-
1個
60
11.6
30
25
20
115
12
35.4
-
-
1個
10
3
45
8
4
50
6
8
261-3760
10
1個
12
3.5
45
8
5
52
6
8.5
261-3778
10
1個
15
4
45
10
7
59
8
10
261-3786
10
1個
20
6
45
10
8
64
8
13
261-3794
10
1個
25
7.5
45
12
10
68
8
15.5
261-3808
10
1個
30
8
45
16
14
76
10
18
261-3816
10
1個
35
10
45
16
15
82
10
22
-
-
1個
40
11
45
20
18
90
10
24
261-3824
10
1個
45
13.5
45
20
18
96
10
27.5
-
-
1個
50
15
45
25
20
105
12
30
-
-
1個
55
16.5
45
25
22
110
12
33.5
-
-
1個
60
19
45
25
22
115
12
36
-
-
1個
65
20.5
45
25
24
130
14
39.5
-
-
1個
70
23
45
25
24
140
16
42
-
-
1個
75
23.5
45
32
28
150
18
46.5
-
-
1個
80
25
45
32
30
160
20
55
-
-
1個
90
27.5
45
42
35
160
20
52.5
-
-
1個
100
30
45
42
40
170
20
55
-
-
1個
10
3.5
50
8
4
50
6
8.5
-
-
1個
12
4.2
50
8
5
52
6
7.8
-
-
1個
15
4.8
50
10
7
59
8
9.2
-
-
1個
20
7.1
50
10
8
64
8
11.9
-
-
1個
25
9
50
12
10
68
8
14
-
-
1個
30
9.5
50
16
14
76
10
16.5
-
-
1個
35
12
50
16
15
82
10
20
-
-
1個
40
13.1
50
20
18
90
10
21.9
-
-
1個
45
16
50
20
18
96
10
25
-
-
1個
50
17.8
50
25
20
105
12
27.2
-
-
1個
55
19.6
50
25
22
110
12
30.4
-
-
1個
60
22.6
50
25
22
115
12
32.4
-
-
1個
10
5.2
60
8
4
50
6
7.8
-
-
1個
12
6
60
8
5
52
6
6
-
-
1個
15
6.9
60
10
7
59
8
7.1
138-3558
10
1個
20
10.4
60
10
8
64
8
8.6
138-3566
10
1個
25
13
60
12
10
68
8
10
138-3574
10
1個
30
13.8
60
16
14
76
10
12.2
138-3582
10
1個
35
17.3
60
16
15
82
10
14.7
-
-
1個
40
19
60
20
18
90
10
16
-
-
1個
45
23.4
60
20
18
96
10
17.6
-
-
1個
50
26
60
25
20
105
12
19
-
-
1個
55
28.6
60
25
22
110
12
21.4
-
-
1個
60
32.9
60
25
22
115
12
22.1
-
-
1個
65
32.9
60
32
27
130
14
27.1
-
-
1個
70
36.4
60
32
28
140
16
28.6
-
-
1個
75
39
60
32
30
150
18
31
-
-
1個
80
43.3
60
32
30
160
20
36.7
-
-
1個
90
43.3
60
42
40
160
20
36.7
-
-
1個
100
52
60
42
40
170
20
33
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,696
( 10,666 )
5日目
9,696
( 10,666 )
3日目
9,696
( 10,666 )
5日目
9,222
( 10,144 )
5日目
11,878
( 13,066 )
5日目
13,164
( 14,480 )
1日目
18,941
( 20,835 )
5日目
23,215
( 25,537 )
1日目
32,041
( 35,245 )
1日目
37,870
( 41,657 )
1日目
46,693
( 51,362 )
1日目
50,423
( 55,465 )
1日目
8,760
( 9,636 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,760
( 9,636 )
5日目
8,760
( 9,636 )
5日目
9,290
( 10,219 )
5日目
11,823
( 13,005 )
5日目
13,026
( 14,329 )
1日目
17,175
( 18,893 )
1日目
22,868
( 25,155 )
1日目
29,184
( 32,102 )
1日目
34,348
( 37,783 )
1日目
42,343
( 46,577 )
1日目
45,876
( 50,464 )
1日目
71,291
( 78,420 )
1日目
77,594
( 85,353 )
1日目
93,520
( 102,872 )
1日目
104,198
( 114,618 )
1日目
133,852
( 147,237 )
1日目
177,927
( 195,720 )
1日目
9,696
( 10,666 )
1日目
9,696
( 10,666 )
1日目
9,696
( 10,666 )
1日目
9,222
( 10,144 )
1日目
11,878
( 13,066 )
1日目
13,164
( 14,480 )
1日目
18,941
( 20,835 )
5日目
23,215
( 25,537 )
1日目
32,041
( 35,245 )
1日目
37,870
( 41,657 )
1日目
46,693
( 51,362 )
1日目
50,423
( 55,465 )
1日目
8,165
( 8,982 )
5日目
8,505
( 9,356 )
5日目
8,760
( 9,636 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,364
( 10,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,823
( 13,005 )
5日目
13,026
( 14,329 )
5日目
17,175
( 18,893 )
1日目
20,966
( 23,063 )
5日目
29,184
( 32,102 )
1日目
34,348
( 37,783 )
1日目
42,343
( 46,577 )
1日目
45,876
( 50,464 )
1日目
71,291
( 78,420 )
1日目
77,594
( 85,353 )
1日目
93,520
( 102,872 )
1日目
104,198
( 114,618 )
1日目
133,852
( 147,237 )
1日目
177,927
( 195,720 )
1日目

詳細情報

基本情報

蟻溝加工に使用する柄付専用カッター。
【特長】
・30~80°まで豊富にラインナップ。
【用途】
・蟻溝加工に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

柄付アングルカッターのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
スライド部に
4
満足度:4.0
スライド可動部の加工に使用しました。鉄やアルミならサクサク切れると思いますが、SUSには不向きです。
2人が参考にしています。
技能検定用工具として使用しています
5
満足度:5.0
社内で実施する技能検定用に、作業者に渡す標準工具として使用しています。技能検定の課題は、課題図面からSS400材をこの商...もっと読む
0人が参考にしています。
機械加工
5
満足度:5.0
機械加工の現場で使用しました。 商社では納期未定で入手に時間がかかるとの回答で困っていましたが、 こちらで検索したら、商...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q切削条件を教えてください。
A
フクダ精工カタログ、もしくは下記ページに掲載しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
柄付アングルカッター
柄付Wアングルカッター
柄付傘型カッター
側刃付キーシートカッター
LS-TC ロングシャンクTスロットカッター
普通刃Tスロットカッター
メーカーフクダ精工フクダ精工フクダ精工フクダ精工フクダ精工フクダ精工
通常価格8,165-8,505 -9,202 -9,100 -8,413 -8,347 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
刃材質ハイスハイスハイスハイスハイスハイス
工具材種ハイス(SKH51)ハイス(SKH51)ハイス(SKH51)ハイス(SKH51)-ハイス(SKH51)
加工用途蟻溝V溝面取りキー溝-T溝・側面
ネジレ角(θ)(°)ネジレなしネジレなしネジレなしネジレなし-ネジレなし
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコート-ノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Tスロットカテゴリの売れ筋ランキング