17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

キー溝用エンドミル・BSシャンク(マイナス公差)

通常単価(税別)
3,4813,625
税込単価
3,8293,988
通常出荷日:1日目

キー溝加工用のマイナス公差エンドミルBSシャンク。【特長】・ねじれ角が小さいため、通常のエンドミルより...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

キー溝用エンドミル・BSシャンク(マイナス公差)の寸法

外形図

外形図

刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク
(BS)
34.562BS5
4664
57.565
69
710.568
81270
101573
121876

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
4.5
62
1個
4
6
64
1個
5
7.5
65
1個
6
9
65
1個
7
10.5
68
1個
8
12
70
1個
10
15
73
1個
12
18
76
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,481
( 3,829 )
1日目
3,481
( 3,829 )
1日目
3,481
( 3,829 )
1日目
3,481
( 3,829 )
1日目
3,625
( 3,988 )
1日目
3,625
( 3,988 )
1日目
3,625
( 3,988 )
1日目
3,625
( 3,988 )
1日目

詳細情報

基本情報

キー溝加工用のマイナス公差エンドミルBSシャンク。
【特長】
・ねじれ角が小さいため、通常のエンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることが可能。
・刃径3~12mmまで豊富にラインナップ。
・材質:HSS-Co(SKH55)。
・リード角:右捩れ12°。
・刃径公差:0~-0.02。
【用途】
・キー溝の加工に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キー溝用エンドミル・BSシャンク(マイナス公差)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q通常のエンドミルでキー溝を加工すると、なぜ倒れが生じるのか?
A
いろいろな原因がありますがその1つにエンドミルのねじれ角が大きいほど倒れが大きくなるという性質があります。そこで精度が要求されるキー溝加工用のエンドミルはねじれ角を小さく設計しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キー溝用エンドミル・BSシャンク(マイナス公差)
キー溝用エンドミル(マイナス公差)
キー溝用エンドミル・BSシャンク(プラス公差)
キー溝用エンドミル(プラス公差)
2刃キー溝用 EKD(OL2)
2刃キー溝用 EKD(OL3)
メーカーフクダ精工フクダ精工フクダ精工フクダ精工オーエスジーオーエスジー
通常価格3,481-3,577 -3,481 -3,577 -3,461 -4,042 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング