17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が1,271型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 食付長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

F.P.ゴールドリーマ ストレート刃

通常単価(税別)
3,06612,980
税込単価
3,37314,278
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・加工コスト削減!!ハイスマシン、チャッキングリーマに比べ工具寿命は約2倍。・TiNコーティン...

詳細を確認
未確定:候補が1,271型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 推奨切削条件表1
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 推奨切削条件表2

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

食付長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

刃数

首下長

(mm)

溝長

(mm)

最小発注数量
1
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.005
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.01
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.015
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.02
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.025
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.03
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.035
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.04
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.045
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.055
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.06
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.065
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.07
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.075
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.08
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.085
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.09
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.095
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.1
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.105
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.11
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.115
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.12
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.125
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.135
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.14
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.145
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.15
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.155
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.16
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.165
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.17
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.175
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.18
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.185
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.19
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.195
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.2
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.205
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.21
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.215
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.22
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.225
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.23
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.24
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.245
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.25
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.255
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.26
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.265
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.27
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.275
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.28
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.285
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.29
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.295
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.3
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.305
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
1.31
0.5
40
3.0突出しセンタ
4
-
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,917
( 4,309 )
3日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
3日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
3日目
4,854
( 5,339 )
3日目
4,854
( 5,339 )
5日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,139
( 4,553 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
3日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,139
( 4,553 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
2日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,139
( 4,553 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目
4,854
( 5,339 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工コスト削減!!ハイスマシン、チャッキングリーマに比べ工具寿命は約2倍。
・TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。
・真円度及び面粗度抜群。
・シャンク径はエンドミルシャンクを採用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F.P.ゴールドリーマ ストレート刃のレビュー
4.4平均満足度:4.420件のレビュー
ステンレスに使用
5
満足度:5.0
10mmまでの公差穴加工に使用しています。 これまではブローチリーマーを使用していましたが、面粗度の向上 の為にこちらに...もっと読む
2人が参考にしています。
穴公差
5
満足度:5.0
部品製作の際、いろんな公差があり、 その度に、購入しています。 切削面も綺麗で、精度も問題ありません。
1人が参考にしています。
樹脂の穴仕上げ
5
満足度:5.0
食い付き部の長さ、コーティング、切れ味など、すべてに於いて最高の商品です。 仕上がりも良好で、好結果です。 納期も素早く...もっと読む
1人が参考にしています。
交差穴の仕上げに
5
満足度:5.0
食いつき部分が少ないのでブローチリーマーに比べ余分に抜け切る距離が少なくて サイクルタイム短縮につながり効率を上げれる
0人が参考にしています。
精度穴加工
4
満足度:4.0
使いやすい工具です、先端も食付きが少なく精度も安定しているためよく使用しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qエフピーツール F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 HG7.350 代品紹介下さい。
A
栄工舎 ハンドリーマ 型番HR7.35 を紹介します。食付き長とコートが異なります。
QF.P.ゴールドリーマ ストレート刃 HG10.080の代品を紹介下さい
A
FPTハンドリーマ ストレート刃、型番HR10.080を紹介します。違いは コートTiN⇒無し、シャンク径φ12⇒φ10、食付き長1.0⇒14mmです。
QHG12.450のエフピーツール以外で代替え品を紹介して下さい。
A
HG12.450の代品ですが食付き長が16mmとなりますが、ミスミ製ハイス鋼ハンドリーマ  右刃ストレート刃、型番HRST-12.45をご紹介致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃
超硬底刃付ストレートリーマ
LMR ロング刃マシンリーマ
MR マシンリーマ 直刃 テーパーシャンク
CRM 超硬ストレートリーマ
超硬段付リーマ 寸法指定・ロングシャンクタイプ
メーカーエフ・ピー・ツールミスミ岡崎精工岡崎精工オーエスジーミスミ
通常価格3,066-4,150 -18,207 -6,050 -4,145 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
工具材質ハイス超硬ハイスハイス超硬超硬
刃形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ
コーティング有無・表面処理鋼用ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
刃径公差(mm)0~0.0050~0.005m5m50~+0.005-0.005~0

ストレートリーマ・ハンドリーマカテゴリの売れ筋ランキング