17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が38型番あります。
  • 食付長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • 先端径(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

ヘリカルテーパーピンリーマ HTPR

通常単価(税別)
9,268162,070特別価格
税込単価
10,195178,277特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

1/48、1/50テーパー穴加工用スパイラルリーマ(ハイス)。【特長】・1/48、1/50テーパーピン...

詳細を確認
未確定:候補が38型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ネジレで切削抵抗を減らす1/48、1/50テーパーピン用スパイラルリーマ(ハイス)

ヘリカルテーパーピンリーマ HTPR:関連画像

1/48、1/50テーパーピン用

製品仕様

ヘリカルテーパーピンリーマ HTPR:関連画像

ヘリカルテーパーピンリーマ HTPRの寸法図

公差(Tolerance)D1:±0.05d:h8

小径の公差について

1/50テーパー

小径
(φD1)
First
Dia.
食付長
(T)
Chamfer
Length
刃長
(l)
Length
of Flutes
大径
(D2)
Dia at
Large End
全長
(L)
Overall
Length
柄径
(φd)
Shank
Dia.
a刃数
(N)
Number
of Flutes
センタ
Center
1-281.464525360゜凸
1.2-321.74502.55360゜凸
1.3-371.94583.55360゜凸
1.4-372.04583.55360゜凸
1.5-372.14583.55360゜凸
1.6-372.24583.55360゜凸
1.7-482.56703.55360゜凸
1.8-482.66703.55360゜凸
1.9-482.76703.55360゜凸
2-482.86703.55360゜凸
2.5-533.467545360゜凸
3-634.168855360゜凹
3.50.5754.910265360゜凹
40.5755.410265360゜凹
4.51876.1411565360゜凹
51876.641156.55360゜凹
5.51997.381306.55360゜凹
61997.881306.55360゜凹
6.511198.781527.55360゜凹
小径
(φD1)
First
Dia.
食付長
(T)
Chamfer
Length
刃長
(l)
Length
of Flutes
大径
(D2)
Dia at
Large End
全長
(L)
Overall
Length
柄径
(φd)
Shank
Dia.
a刃数
(N)
Number
of Flutes
センタ
Center
711199.281527.55360゜凹
7.5114110.2217895360゜凹
8114110.7217895360゜凹
8.5116311.66205115360゜凹
9116312.16205115360゜凹
9.5116312.66205115360゜凹
10116313.16205115360゜凹
11119414.74240127360゜凹
12119415.74240137360゜凹
13119416.74240147360゜凹
141.523418.52290178360゜凹
151.523419.52290178360゜凹
161.523420.52290178360゜凹
171.527022.23402010360゜凹
181.527023.23402210360゜凹
191.527024.23402210360゜凹
201.527025.23402210360゜凹
251.531030.943902713360゜凹
301.531836.064053213360゜凹

右刃左ネジ40° 食付角度45° SKH51

1/48テーパー

呼び
寸法
Size
小径
(φD1)
First
Dia.
食付長
(T)
Chamfer
Length
刃長
(l)
Length
of Flutes
大径
(D2)
Dia at
Large End
全長
(L)
Overall
Length
柄径
(φd)
Shank
Dia.
a刃数
(N)
Number
of Flutes
センタ
Center
5/0#1.93-302.45452.775360゜凸
4/0#2.33-322.9453.55360゜凸
3/0#2.65-353.285045360゜凸
2/0#2.99-383.685845360゜凸
0#3.320.5424.09604.55360゜凹
1#3.80.5454.646555360゜凹
2#4.210.5525.19755.55360゜凹
3#4.740.5585.85905.55360゜凹
4#5.381656.631056.55360゜凹
5#6.191787.711156.55360゜凹
6#7.1819291307.55360゜凹
7#8.5111510.815595360゜凹
8#10.21113512.92175115360゜凹
9#12.4115515.47205135360゜凹
10#14.911.518018.5230165360゜凹

右刃左ネジレ40° SKH51 Helix Angle-left40° HSS

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ヘリカルテーパーピンリーマ HTPR 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

食付長

(mm)

全長

(mm)

大端径

(mm)

先端径

(mm)

シャンク径・MT No

溝長

(mm)

a

(mm)

センタ

最小発注数量
-
45
1.46
1
2
28
5
60°凸
1個
-
50
1.74
1.2
2.5
32
5
60°凸
1個
-
58
1.94
1.3
3.5
37
5
60°凸
1個
-
58
2.04
1.4
3.5
37
5
60°凸
1個
-
58
2.14
1.5
3.5
37
5
60°凸
1個
-
58
2.24
1.6
3.5
37
5
60°凸
1個
-
70
2.56
1.7
3.5
48
5
60°凸
1個
-
70
2.66
1.8
3.5
48
5
60°凸
1個
-
70
2.76
1.9
3.5
48
5
60°凸
1個
-
70
2.86
2
3.5
48
5
60°凸
1個
-
75
3.46
2.5
4
53
5
60°凸
1個
-
88
4.16
3
5
63
5
60°凹
1個
0.5
102
4.9
3.5
6
75
5
60°凹
1個
0.5
102
5.4
4
6
75
5
60°凹
1個
1
115
6.14
4.5
6
87
5
60°凹
1個
1
115
6.64
5
6.5
87
5
60°凹
1個
1
130
7.38
5.5
6.5
99
5
60°凹
1個
1
130
7.88
6
6.5
99
5
60°凹
1個
1
152
8.78
6.5
7.5
119
5
60°凹
1個
1
152
9.28
7
7.5
119
5
60°凹
1個
1
178
10.22
7.5
9
141
5
60°凹
1個
1
178
10.72
8
9
141
5
60°凹
1個
1
205
11.66
8.5
11
163
5
60°凹
1個
1
205
12.16
9
11
163
5
60°凹
1個
1
205
12.66
9.5
11
163
5
60°凹
1個
1
205
13.16
10
11
163
5
60°凹
1個
1
240
14.74
11
12
194
7
60°凹
1個
1
240
15.74
12
13
194
7
60°凹
1個
1
240
16.74
13
14
194
7
60°凹
1個
1.5
290
18.52
14
17
234
8
60°凹
1個
1.5
290
19.52
15
17
234
8
60°凹
1個
1.5
290
20.52
16
17
234
8
60°凹
1個
1.5
340
22.2
17
20
270
10
60°凹
1個
1.5
340
23.2
18
22
270
10
60°凹
1個
1.5
340
24.2
19
22
270
10
60°凹
1個
1.5
340
25.2
20
22
270
10
60°凹
1個
1.5
390
30.94
25
27
310
13
60°凹
1個
1.5
405
36.06
30
32
318
15
60°凹
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,792
( 10,771 )
5日目
9,792
( 10,771 )
5日目
9,792
( 10,771 )
1日目
9,792
( 10,771 )
1日目
10,688
( 11,757 )
1日目
10,688
( 11,757 )
1日目
10,463
( 11,509 )
5日目
10,463
( 11,509 )
1日目
10,463
( 11,509 )
1日目
10,688
( 11,757 )
1日目
10,015
( 11,017 )
1日目
9,268
( 10,195 )
5日目
10,015
( 11,017 )
1日目
10,015
( 11,017 )
1日目
9,792
( 10,771 )
5日目
10,763
( 11,839 )
1日目
9,5369,249
( 10,174 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,856
( 10,842 )
5日目
10,752
( 11,827 )
1日目
12,736
( 14,010 )
5日目
13,184
( 14,502 )
1日目
14,144
( 15,558 )
1日目
16,704
( 18,374 )
1日目
18,240
( 20,064 )
1日目
20,032
( 22,035 )
1日目
20,160
( 22,176 )
1日目
23,232
( 25,555 )
1日目
25,344
( 27,878 )
1日目
30,016
( 33,018 )
1日目
49,216
( 54,138 )
1日目
61,376
( 67,514 )
1日目
65,792
( 72,371 )
1日目
74,214
( 81,635 )
1日目
80,819
( 88,901 )
1日目
84,510
( 92,961 )
1日目
86,064
( 94,670 )
1日目
123,640
( 136,004 )
1日目
162,070
( 178,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

1/48、1/50テーパー穴加工用スパイラルリーマ(ハイス)。
【特長】
・1/48、1/50テーパーピン用で強ネジレタイプ。
・強ネジレ採用で面粗度と切り粉の処理が良好で切削抵抗を減らす。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘリカルテーパーピンリーマ HTPRのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q直刃とネジレ刃の違いは何ですか?
A
ストレート刃はリーマでは最も汎用的な形状で、様々なワークにも対応します。
ネジレ刃は、左ネジレと右ネジレの2種類があります。左ネジレはストレート刃に比べ切屑の排出がスムーズになります。バニッシュ効果により仕上がり面粗度がよくなる点が特長です。
右ネジレは切屑をシャンク側に排出する為、止まり穴に有効です。すくい角が鋭角なので切れ味が良いのが特長です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘリカルテーパーピンリーマ HTPR
マシン用ヘリカルテーパーピンリーマ HTPRT
1/10テーパー スパイラルテーパーリーマ荒仕上用 SPTR-RF
テーパーピンリーマ(ストレート) TPR
粉末ハイス スパイラルテーパーリーマ HSPTR
ソリッドテーパーピンリーマ CSTPR
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格9,268-22,720 -37,760 -4,224 -37,376 -6,279 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜
工具材質ハイスハイスハイスハイスハイス超硬
刃形状テーパテーパテーパテーパテーパテーパ
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
刃径公差(mm)-0.05~+0.05-0.05~+0.05-0.05~+0.05-0.05~+0.05±0.05-0.05~+0.05
よく一緒に購入される商品

テーパリーマ・テーパピンリーマカテゴリの売れ筋ランキング