17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

CBNエンドミル(小径2刃ロングネックラジアス形) CBN-LN-SXR

CBNエンドミル(小径2刃ロングネックラジアス形) CBN-LN-SXR
通常単価(税別)
21,14033,134
税込単価
23,25436,447
通常出荷日:1日目

CBNで構成されているため高能率・高精度に加工でき、工具交換が少なくなるため連続加工が可能となり、コス...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

CBNエンドミルシリーズのご紹介

CBNエンドミル(小径2刃ロングネックラジアス形) CBN-LN-SXR CBNエンドミルシリーズ特長1
 
CBNボールエンドミル(CBN-SXB)とCBNブルノーズエンドミル(CBN-SXR)を組み合わせることにより高精度、高能率な加工が可能です。
CBNエンドミル(小径2刃ロングネックラジアス形) CBN-LN-SXR  CBNエンドミルシリーズ特長2
欠けに強い独自の形状!
 
  • R部は刃先剛性と切れ味を両立する3次元ネガ形状(R0.1以上)。
  • スパイラル刃の効果により切削抵抗変動を抑制し、高精度な側面切削が可能です。
CBNエンドミル(小径2刃ロングネックラジアス形) CBN-LN-SXR 小径でも深切り込み加工を実現
 

加工形状別に工具を使い分けることにより加工時間を短縮

CBNエンドミル(小径2刃ロングネックラジアス形) CBN-LN-SXR 加工条件
CBNエンドミル(小径2刃ロングネックラジアス形) CBN-LN-SXR 加工結果1
CBNエンドミル(小径2刃ロングネックラジアス形) CBN-LN-SXR 加工結果2

ブルノーズエンドミルを使用することにより、34分の加工時間短縮を実現。

  • 倣い加工や勾配の大きなワークにはボールエンドミルが有効です。
  • 平坦部の多いワーク形状には平面ピックを大きく取ることが可能なブルノーズエンドミルが有効です。
 

CBN 工具を幅広くラインナップしていますので、用途に合わせて最適な工具選択が可能です。

 

外形図

CBNエンドミル(小径2刃ロングネックラジアス形) CBN-LN-SXR 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
CBNエンドミル(小径2刃ロングネックラジアス形) CBN-LN-SXR 推奨切削条件表

 

選定サポート情報

CBNエンドミル(小径2刃ロングネックラジアス形) CBN-LN-SXR  選定サポート条件

注意・禁止事項

1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高い物をご使用下さい。
2. 工具突き出しは最小限に抑えて下さい。
3.エンドミル取り付け時の刃先の振れは、10μm未満に抑えて下さい。
また、可能であれば使用される回転領域での動的振れ精度をご確認下さい。
4. 機械温度変化によるスピンドルの伸縮に注意して下さい。
5.機械の回転速度が上がらない場合は、できるだけ最高回転速度で使用し、送り速度を調整して下さい。コーナ部等負荷が大きい加工には、回転速度、送り速度ともに下げて下さい。
6.MQL(オイルミスト)またはエアブローでご使用下さい。
7.前加工にて極力、仕上げ代が均一となるようにして下さい。
CBNエンドミル(小径2刃ロングネックラジアス形) CBN-LN-SXR コーナー部取代イラスト

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
0.5
0.3
0.05
2.5
4
45
8526410
1個
0.5
0.3
0.1
2.5
4
45
8526411
1個
1
0.6
0.05
5
4
45
8526420
1個
1
0.6
0.1
5
4
45
8526421
1個
1
0.6
0.2
5
4
45
8526422
1個
1
0.6
0.3
5
4
45
8526423
1個
1.5
0.9
0.1
7.5
6
50
8526431
1個
1.5
0.9
0.2
7.5
6
50
8526432
1個
1.5
0.9
0.3
7.5
6
50
8526433
1個
2
1.2
0.1
10
6
50
8526441
1個
2
1.2
0.2
10
6
50
8526442
1個
2
1.2
0.3
10
6
50
8526443
1個
2
1.2
0.5
10
6
50
8526445
1個
3
1.8
0.1
12
6
50
8526461
1個
3
1.8
0.2
12
6
50
8526462
1個
3
1.8
0.3
12
6
50
8526463
1個
3
1.8
0.5
12
6
50
8526465
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,108
( 24,319 )
1日目
22,108
( 24,319 )
1日目
21,140
( 23,254 )
1日目
21,140
( 23,254 )
1日目
21,140
( 23,254 )
1日目
21,140
( 23,254 )
1日目
24,807
( 27,288 )
1日目
24,807
( 27,288 )
1日目
24,807
( 27,288 )
1日目
26,486
( 29,135 )
1日目
26,486
( 29,135 )
1日目
26,486
( 29,135 )
1日目
26,486
( 29,135 )
1日目
33,134
( 36,447 )
1日目
33,134
( 36,447 )
1日目
33,134
( 36,447 )
1日目
33,134
( 36,447 )
1日目

詳細情報

基本情報

CBNで構成されているため高能率・高精度に加工でき、工具交換が少なくなるため連続加工が可能となり、コストダウンにつながります。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CBNエンドミル(小径2刃ロングネックラジアス形) CBN-LN-SXRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CBNエンドミル(小径2刃ロングネックラジアス形) CBN-LN-SXR
CBNエンドミル(小径2刃コーナーラジアスエンドミル) CBN-SXR
CBN 2枚刃スパイラルコーナーR付エンドミル SBRE-2
CBN 2枚刃スパイラルコーナーR付エンドミル SBREF-2
2刃 コーナRショート形 CBN-CR-EDS
CBN 3枚刃スパイラルコーナーR付エンドミル SBREF-3
メーカーオーエスジーオーエスジー協和精工協和精工オーエスジー協和精工
通常価格21,140-18,360 -18,741 -17,624 -34,403 -20,753 -
通常出荷日1日目1日目3日目3日目1日目3日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質CBNCBNCBNCBNCBNCBN
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)ネジレなし標準ネジレ(30~44°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CBNラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング