17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径Dc(φ)

    ~mm
  • 全長L/カッタ高さ(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • ツ-ルNo.

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フェニックスシリーズ 正面フライスカッタ オクタゴンタイプ ボアタイプ くさび止めタイプ

フェニックスシリーズ 正面フライスカッタ オクタゴンタイプ ボアタイプ くさび止めタイプ
通常単価(税別)
207,961355,721
税込単価
228,757391,293
通常出荷日:1日目

オーエスジーフェニックスシリーズ・くさび止めタイプ【被削材】一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

型番リスト

表示件数

外径Dc

(φ)

全長L/カッタ高さ

(mm)

刃数

(枚)

穴径

(mm)

ツ-ルNo.

カッタ外径D1

(mm)

ボス径 Db

(mm)

端面キー溝幅a

(mm)

端面キー溝深さb

(mm)

タイプ

最小発注数量
100
50
14
31.75
7802089
110.2
70
12.7
8
4
1個
125
63
17
38.1
7802091
135.2
90
15.9
10
4
1個
160
63
20
50.8
7802093
170.2
100
19
11
4
1個
200
63
25
47.625
7802095
210.2
150
25.4
14
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
207,961
( 228,757 )
1日目
239,429
( 263,372 )
1日目
285,946
( 314,541 )
1日目
355,721
( 391,293 )
1日目

詳細情報

基本情報

オーエスジーフェニックスシリーズ・くさび止めタイプ
【被削材】一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェニックスシリーズ 正面フライスカッタ オクタゴンタイプ ボアタイプ くさび止めタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェニックスシリーズ 正面フライスカッタ オクタゴンタイプ ボアタイプ くさび止めタイプ
フェニックスシリーズ 正面フライスカッタ オクタゴンタイプ ボアタイプ ねじ止めタイプ
PDR フェニックスシリーズ 高能率ラジアスカッタ ボアタイプ
ボアタイプフライス
フェニックスシリーズ 正面フライスカッタスクエエアタイプボアタイプ
PHC フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタねじ込みタイプ
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーダイジェットオーエスジーオーエスジー
通常価格207,961-73,867 -51,965 -57,349 -71,121 -25,228 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途平面平面平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 側面 / その他平面平面 / 側面 / 溝 / バーチカル
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
取付け方法アーバーアーバーねじ込み式アーバーアーバーねじ込み式
仕上げ区分荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング