17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

PHC フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタねじ込みタイプ

通常単価(税別)
25,22887,723
税込単価
27,75196,495
通常出荷日:1日目

PHC ねじ込みタイプラジアスカッタです。加工用途:平面、側面、溝、掘り込み、形状削り

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

切込み(ae)変化による切削抵抗

他社品と比較して低抵抗!

使い分け

  • PHC09タイプ 多刃仕様による高能率加工
  • PHC12タイプ 断続加工や突出しの長い加工

■PHC Φ50 切削データ

使用工具PHC09R050M22-5(5枚刃)PHC12R050M22-4(4枚刃)
使用インサートSDMT09T308SR-GM(XP 3035)SXMT120410SR-GM(XP3035)
被削材S50C
切削速度180m/min(1,150min-1
送り速度5,000m/min
切込深さap=1mm ae=5,10,20,30,35mm
突出し長さ200mm
切削油剤なし(エアブロー)
使用機械立形マシニングセンタ(BT50)

低抵抗な刃先設計によりクロスビッチ仕様のPHC09タイプは切込み(ae)が上がっても切削抵抗が抑えられる。
そのため機械負荷・振動を抑えることができ、高能率加工を実現。

外形図

PHC フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタねじ込みタイプ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

PHC フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタねじ込みタイプ 関連画像

ランピング加工時の最大傾斜角(E)

PHC フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタねじ込みタイプ 関連画像2

プログラム作成上の刃先形状定義

インサートサイズRE最大切込み
ap Max.
擬似R
rt
取り代残
Z
SPMT07・・・0.50.81.20.35
SDMT09・・・0.8120.7
SXMT12・・・1231.15

加工に際しては、それぞれ擬似Rのラジアスカッタとして加工プログラムを作成下さい。

PHC フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタねじ込みタイプ 関連画像3
PHC フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタねじ込みタイプ 関連画像4

切削条件時の注意

推奨切削条件表の数値は実切削速度における一般的な値を示したものです。加工環境に合わせて適宜調整して下さい。

適用被削材

被削材別推奨材質

PHC フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタねじ込みタイプ 関連画像5

◎:第一推奨材質  ○:第二推奨材質  GM:中切削用  SM:耐熱合金用

選定サポート情報

高送りラジアスカッタシリーズ

PHCインサート

PHC フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタねじ込みタイプ 関連画像6

適用インサート

呼び切れ刃数インサート寸法
IC厚さ
S
逃げ角
AN
RE
(1)SPMT070305SR-GM47.02.7511°0.5
SPMT070305ER-SM47.02.7511°0.5
(2)SDMT09T308SR-GM49.523.9715°0.8
SDMT09T308ER-SM49.523.9715°0.8
(3)SXMT120410SR-GM412.74.761
SXMT120410ER-SM412.74.761
呼びコーティング材種
XC3020XP3025XC3030XP3035XP2025XP2040XC1015XC5035XC5040
(1)SPMT070305SR-GM7827092782809278250927814092782609278130927812092--
SPMT070305ER-SM--------7816093
(2)SDMT09T308SR-GM7827020782802078250207814020782602078130207812020--
SDMT09T308ER-SM-------78150217816021
(3)SXMT120410SR-GM7827022782802278250227814022782602278130227812022--
SXMT120410ER-SM-------78150237816023

部品

PHC フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタねじ込みタイプ 関連画像7

適用インサートの丸付き数字は、適用インサート表の呼び、括弧付の番号に相当します。

レンチは別途ご購入下さい。

ねじ込みタイプ専用ホルダ

OP-SFA

ねじ込みタイプ専用ストレートシャンクホルダ

PHC フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタねじ込みタイプ 関連画像8

鋼シャンク

ツールNo.呼びシャンク径
DCONMS
首径
DCONWS
ねじサイズ
CRKS
取付け径
DCB
全長
LF
首下長
LB
(1)7801904SF-M06SS10-4109M66.51042.3
(2)7801905SF-M06SS12-101211M66.51048.3
(3)7801900SF-M08SS16-151614.5M88.59513
(4)7801901SF-M10SS20-202018M1010.512017.7
(5)7801902SF-M12SS25-352523M1212.513532.7
(6)7801903SF-M16SS32-353228M161715532.1

オール超硬シャンク

ツールNo.呼びシャンク径
DCONMS
首径
DCONWS
ねじサイズ
CRKS
取付け径
DCB
全長
LF
首下長
LB
(1)7801918SF-M06SS10-24CS109M66.512422.3
(2)7801919SF-M06SS12-34CS121113432.3
(3)7801910SF-M08SS16-55CS1614.5M88.511553
7801911SF-M08SS16-85CS14583
(4)7801912SF-M10SS20-70CS2018M1010.514067.7
7801913SF-M10SS20-110CS180107.7
(5)7801914SF-M12SS25-90CS2523M1212.517087.7
7801915SF-M12SS25-140CS220137.7
(6)7801916SF-M16SS32-120CS3228M1617220117.1
7801917SF-M16SS32-190CS290187.1

型番リスト

表示件数

外径Dc

(φ)

全長L/カッタ高さ

(mm)

刃数

(枚)

ツ-ルNo.

カッタ外径D1

(mm)

適用チップ

最高許容回転数

(Max.rev)

ネジサイズDg

(mm)

端面径

最小発注数量
7.4
27
2
7801520
16
SPMT070305SR-GM/SPMT070305ER-SM
-
8
14.5
1個
8.4
27
2
7801521
17
SPMT070305SR-GM/SPMT070305ER-SM
-
8
14.5
1個
9.4
27
2
7801522
18
SPMT070305SR-GM/SPMT070305ER-SM
-
8
14.5
1個
11.4
33
3
7801523
20
SPMT070305SR-GM/SPMT070305ER-SM
-
10
18
1個
12.4
33
3
7801524
21
SPMT070305SR-GM/SPMT070305ER-SM
-
10
18
1個
13.4
33
3
7801525
22
SPMT070305SR-GM/SPMT070305ER-SM
-
10
18
1個
16.4
35
4
7801526
25
SPMT070305SR-GM/SPMT070305ER-SM
-
12
23
1個
17.4
35
4
7801527
26
SPMT070305SR-GM/SPMT070305ER-SM
-
12
23
1個
19.4
35
4
7801528
28
SPMT070305SR-GM/SPMT070305ER-SM
-
12
23
1個
21.4
40
4
7801529
30
SPMT070305SR-GM/SPMT070305ER-SM
-
16
28
1個
23.4
40
5
7801530
32
SPMT070305SR-GM/SPMT070305ER-SM
-
16
28
1個
24.4
40
5
7801531
33
SPMT070305SR-GM/SPMT070305ER-SM
-
16
28
1個
26.4
40
5
7801532
35
SPMT070305SR-GM/SPMT070305ER-SM
-
16
28
1個
13.2
35
3
7801500
25
SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
12
12
23
1個
14.2
35
3
7801510
26
SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
-
12
23
1個
16.2
35
3
7801501
28
SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
12
12
23
1個
18.2
40
3
7801502
30
SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
16
16
28
1個
20.2
40
3
7801503
32
SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
16
16
28
1個
21.2
40
3
7801511
33
SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
-
16
28
1個
23.2
40
3
7801504
35
SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
16
16
28
1個
28.2
40
4
7801505
40
SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
16
16
28
1個
13.4
40
2
7801506
30
SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
16
16
28
1個
15.4
40
2
7801507
32
SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
16
16
28
1個
16.4
40
2
7801512
33
SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
-
16
28
1個
18.4
40
3
7801508
35
SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
16
16
28
1個
23.4
40
3
7801509
40
SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
16
16
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,228
( 27,751 )
1日目
25,228
( 27,751 )
1日目
25,228
( 27,751 )
1日目
35,200
( 38,720 )
1日目
35,200
( 38,720 )
1日目
35,200
( 38,720 )
1日目
44,796
( 49,276 )
1日目
44,796
( 49,276 )
1日目
44,796
( 49,276 )
1日目
49,737
( 54,711 )
1日目
54,766
( 60,243 )
1日目
54,766
( 60,243 )
1日目
54,766
( 60,243 )
1日目
64,845
( 71,330 )
1日目
55,436
( 60,980 )
1日目
64,845
( 71,330 )
1日目
71,252
( 78,377 )
1日目
71,252
( 78,377 )
1日目
60,913
( 67,004 )
1日目
71,252
( 78,377 )
1日目
87,723
( 96,495 )
1日目
64,845
( 71,330 )
1日目
64,845
( 71,330 )
1日目
67,059
( 73,765 )
1日目
78,441
( 86,285 )
1日目
80,142
( 88,156 )
1日目

詳細情報

基本情報

PHC ねじ込みタイプラジアスカッタです。加工用途:平面、側面、溝、掘り込み、形状削り

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PHC フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタねじ込みタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PHC フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタねじ込みタイプ
PHC BORE フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタボアタイプ
PDR フェニックスシリーズ 高能率ラジアスカッタ ボアタイプ
PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミルねじ込みタイプ
PDR フェニックスシリーズ 高能率ラジアスカッタ 柄付きタイプ
PRC フェニックスシリーズ 丸駒カッタねじ込みタイプ
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格25,228-47,595 -51,965 -15,179 -41,371 -45,953 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 側面 / 溝 / バーチカル傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / バーチカル側面 / 溝 / バーチカル
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
取付け方法ねじ込み式アーバーねじ込み式ねじ込み式柄付きタイプねじ込み式
仕上げ区分荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート / 超硬コートなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング