17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃長(ℓ)(mm)

    ~mm
  • 最小穴面取り径(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

VP-SCC ハイス面取りシリーズ VコートXPM2刃面取カッタ

VP-SCC ハイス面取りシリーズ VコートXPM2刃面取カッタ
通常単価(税別)
7,56010,924
税込単価
8,31612,016
通常出荷日:1日目~10日目

切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
VP-SCC ハイス面取りシリーズ VコートXPM2刃面取カッタ 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

刃長(ℓ)

(mm)

最小穴面取り径

(mm)

ツールNo.

トラスココード

先端径

(mm)

最小発注数量
3
3
50
1
0.8
8454883
824-2579
0.8
1個
4
4
50
2
0.8
8454884
824-2580
0.8
1個
6
6
60
3
1
8454906
824-2583
1
1個
8
8
70
4
1
8454908
824-2584
1
1個
10
10
80
5
1
8454910
824-2581
1
1個
12
12
90
6
1
8454912
824-2582
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,560
( 8,316 )
1日目
7,560
( 8,316 )
1日目
7,845
( 8,630 )
1日目
8,004
( 8,804 )
1日目
9,153
( 10,068 )
10日目
10,924
( 12,016 )
1日目

詳細情報

基本情報

切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VP-SCC ハイス面取りシリーズ VコートXPM2刃面取カッタのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
面取り
4
満足度:4.0
被削材を選ばず面取り加工が出来るので使いやすいと思います。面取り後の2次バリも気にならないので安心して使用できます。コー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VP-SCC ハイス面取りシリーズ VコートXPM2刃面取カッタ
リーディングドリル Vコート粉末ハイス VP-LDS
2刃スパイラル面取りカッタ FX-SCC
2刃ロングシャンクスパイラル面取りカッタ FX-LS-SCC
SVM 面取ミル ノンコート
2刃スパイラル面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-SCC
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー岡崎精工オーエスジー
通常価格7,560-3,321 -11,400 -12,373 -5,680 -11,054 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目2日目〜1日目
用途センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り-センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
カウンターシンク×-××××
刃数2-2222
外周刃有無-
工具材種粉末ハイス-超硬超硬超硬超硬
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング