ツール用品技術窓口
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
通常価格(税別):810円~
通常出荷日:在庫品1日目
サンドビック
CoroMill(R)Dura 超静音ラジアスエンドミル
サンドビック
通常価格(税別):7560円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
通常価格(税別):480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
通常価格(税別):1320円~
通常出荷日:在庫品1日目
日進工具
MRB230 無限コーティング ロングネックボールエンドミル(深リブ用)
通常価格(税別):2935円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー
通常価格(税別):1360円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
一般加工用レギュラ形 EX-GDR
オーエスジー
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ
通常価格(税別):3490円~
通常出荷日:在庫品1日目
フクダ精工
ラジアスエンドミル2枚刃
フクダ精工
通常価格(税別):4393円~
通常出荷日:在庫品1日目
日進工具
MSZ345 無限コーティング パワーZエンドミル
通常価格(税別):4337円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・パワーアップした不等リードと大きな不等分割の採用でビビリを抑制し、安定した加工を実現。・独自...
詳細を確認
高硬度材に特化して開発されたTiAlN系のコーティング【無限コーティングプレミアム】を採用したエンドミルシリーズです。従来の無限コーティングを更に改良し、皮膜硬度がHv3,600、耐酸化温度1,300℃と高硬度材の加工に充分な特性を持たすことに成功しました。
耐酸化温度が極めて高くなることで、耐熱性を持たせることもできるため、最近では超耐熱鋼に適したコーティングとしても、シリーズが広がっています。

皮膜硬度(Hv)

酸化開始温度(℃)
| 工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
|---|---|
| ネジレ角 | 40°/42° |
| 表面処理 | 無限コーティングプレミアム |
| 刃数 | 4枚刃 |
| 加工用途 | 溝加工 側面加工 平面加工 |
| コーナー形状 | ラジアス |
無限コーティングプレミアムと他社TiAlNコーティング品による寿命比較データです。
[被削材] HAP40 60HRC(粉末ハイス)での寿命

MRBH230 R1x6
摩耗幅0.029mm
n:20,000min-1 Vf:1,600mm/min
ap:0.15mm×ae:0.3mm
オイルミスト 加工時間:18分 切削長25m

他社 R1x6
摩耗幅0.1mm

[被削材] PD613 60HRC(SKD11)での寿命

MRBH230 R1x6
摩耗幅0.046mm
n:25,000min-1 Vf:2,000mm/min
ap:0.2mm×ae:0.3mm
オイルミスト 加工時間:62分 切削長100m

他社 R1x6
摩耗幅0.163mm


| 被削材 | 合金鋼 SCM・SKD | ステンレス鋼 SUS304 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃 径 | コーナー 半径 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | ||||
| 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | ||
| min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | ||
| 3 | 0.3 | 17,600 | 1,430 | 8,600 | 700 | 6,000 | 750 | 6,000 | 600 |
| 0.5 | 17,600 | 1,430 | 8,600 | 700 | 6,000 | 750 | 6,000 | 550 | |
| 4 | 0.3 | 13,200 | 1,540 | 6,500 | 780 | 5,200 | 800 | 5,200 | 650 |
| 0.5 | 13,200 | 1,540 | 6,500 | 780 | 5,200 | 800 | 5,200 | 600 | |
| 1 | 13,200 | 1,540 | 6,500 | 780 | 5,200 | 800 | 5,200 | 550 | |
| 5 | 0.3 | 10,500 | 1,650 | 5,500 | 760 | 4,600 | 900 | 4,600 | 700 |
| 0.5 | 10,500 | 1,650 | 5,500 | 760 | 4,600 | 900 | 4,600 | 650 | |
| 1 | 10,500 | 1,650 | 5,500 | 760 | 4,600 | 900 | 4,600 | 600 | |
| 6 | 0.5 | 8,800 | 2,420 | 4,300 | 630 | 4,200 | 1,000 | 4,000 | 400 |
| 1 | 8,800 | 2,420 | 4,300 | 630 | 4,200 | 1,000 | 4,000 | 350 | |
| 8 | 0.5 | 6,600 | 1,980 | 3,300 | 560 | 3,600 | 850 | 3,200 | 350 |
| 1 | 6,600 | 1,980 | 3,300 | 560 | 3,600 | 850 | 3,200 | 300 | |
| 10 | 0.5 | 5,300 | 1,430 | 2,600 | 550 | 3,000 | 600 | 2,500 | 300 |
| 1 | 5,300 | 1,430 | 2,600 | 550 | 3,000 | 600 | 2,500 | 300 | |
| 2 | 5,300 | 1,430 | 2,600 | 550 | 3,000 | 600 | 2,500 | 250 | |
| 3 | 5,300 | 1,430 | 2,600 | 550 | 3,000 | 600 | 2,500 | 200 | |
| 12 | 0.5 | 4,400 | 1,100 | 2,200 | 480 | 2,500 | 500 | 2,000 | 200 |
| 1 | 4,400 | 1,100 | 2,200 | 480 | 2,500 | 500 | 2,000 | 200 | |
| 2 | 4,400 | 1,100 | 2,200 | 480 | 2,500 | 500 | 2,000 | 150 | |
| 被削材 | チタン合金 Ti-6AI-4V | 超耐熱合金 inconel®718 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃 径 | コーナー 半径 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | ||||
| 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | ||
| min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | ||
| 3 | 0.3 | 5,600 | 750 | 5,600 | 600 | 3,600 | 250 | 2,500 | 140 |
| 0.5 | 5,600 | 750 | 5,600 | 550 | 3,600 | 250 | 2,500 | 140 | |
| 4 | 0.3 | 4,800 | 800 | 4,800 | 650 | 3,100 | 250 | 2,200 | 150 |
| 0.5 | 4,800 | 800 | 4,800 | 600 | 3,100 | 250 | 2,200 | 150 | |
| 1 | 4,800 | 800 | 4,800 | 550 | 3,100 | 250 | 2,200 | 150 | |
| 5 | 0.3 | 4,200 | 900 | 4,200 | 700 | 2,600 | 300 | 1,900 | 160 |
| 0.5 | 4,200 | 900 | 4,200 | 650 | 2,600 | 300 | 1,900 | 160 | |
| 1 | 4,200 | 900 | 4,200 | 600 | 2,600 | 300 | 1,900 | 160 | |
| 6 | 0.5 | 3,800 | 1,000 | 3,600 | 400 | 2,100 | 300 | 1,300 | 170 |
| 1 | 3,800 | 1,000 | 3,600 | 350 | 2,100 | 300 | 1,300 | 170 | |
| 8 | 0.5 | 3,200 | 850 | 2,800 | 350 | 1,700 | 300 | 1,100 | 170 |
| 1 | 3,200 | 850 | 2,800 | 300 | 1,700 | 300 | 1,100 | 170 | |
| 10 | 0.5 | 2,600 | 600 | 2,100 | 300 | 1,300 | 250 | 900 | 160 |
| 1 | 2,600 | 600 | 2,100 | 300 | 1,300 | 250 | 900 | 160 | |
| 2 | 2,600 | 600 | 2,100 | 250 | 1,300 | 250 | 900 | 160 | |
| 3 | 2,600 | 600 | 2,100 | 200 | 1,300 | 250 | 900 | 160 | |
| 12 | 0.5 | 2,100 | 500 | 1,600 | 200 | 900 | 200 | 700 | 150 |
| 1 | 2,100 | 500 | 1,600 | 200 | 900 | 200 | 700 | 150 | |
| 2 | 2,100 | 500 | 1,600 | 150 | 900 | 200 | 700 | 150 | |
切り込み量(D:刃径)
| 合金鋼・ステンレス鋼・チタン合金 | 超耐熱合金 | ||
|---|---|---|---|
| 側面切削 | 溝切削 | 側面切削 | 溝切削 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※機械剛性や被削材の保持状態等により切削条件を調整してください。
※上記切削条件は水溶性切削油を使用した場合の切削条件参考表となります。
※不水溶性切削油で加工する場合は、切りくずの排出や発煙に考慮し切削条件の調整をしてください。
※ミーリングチャック・機械は出来るだけ剛性のあるものを使用してください。
※工具突出し量は出来るだけ短くしてください。
(上記切削条件は工具突出し量をφ3~5で5D、φ6~8で4D、φ10~12で3Dとした場合の参考値になります)
| 炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステン レス鋼 | 耐熱 合金 | チタン鋼 | アルミ 合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラフ ァイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,067円 ( 5,574円 ) | 1日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 1日目 |
5,534円 ( 6,087円 ) | 1日目 |
5,534円 ( 6,087円 ) | 1日目 |
5,734円 ( 6,307円 ) | 1日目 |
5,734円 ( 6,307円 ) | 1日目 |
5,734円 ( 6,307円 ) | 1日目 |
5,934円 ( 6,527円 ) | 1日目 |
5,934円 ( 6,527円 ) | 1日目 |
8,791円 ( 9,670円 ) | 1日目 |
8,791円 ( 9,670円 ) | 1日目 |
10,207円 ( 11,228円 ) | 5日目 |
10,207円 ( 11,228円 ) | 5日目 |
10,207円 ( 11,228円 ) | 1日目 |
10,207円 ( 11,228円 ) | 1日目 |
13,452円 ( 14,797円 ) | 1日目 |
13,452円 ( 14,797円 ) | 1日目 |
13,452円 ( 14,797円 ) | 1日目 |
【特長】
・パワーアップした不等リードと大きな不等分割の採用でビビリを抑制し、安定した加工を実現。
・独自のスパイラル形状コーナーの採用により、従来形状に比べ切れ味がUP!
・荒加工時でもコーナー部のチッピングを抑制する高剛性形状を採用。
・無限コーティングプレミアムの採用で耐熱性と刃先強度を高め、加工中の切削熱をカバーします。
【用途】
・ステンレス鋼・難削材の中・荒加工に最適

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下5DCタイプ


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,830円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):2,990円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):2,150円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):2,120円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
4通常価格(税別):2,990円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):3,700円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):3,230円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
3.8通常価格(税別):3,360円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
3.9通常価格(税別):2,310円~