17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

無限コーティング ポイントドリル(下穴加工用) MDR-PD

通常単価(税別)
4,6585,734
税込単価
5,1246,307
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・無限ミニチュアドリルの下穴加工用ドリルです。薄板の穴あけ加工にも使用可能。・シンニングの採用...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。

 
無限コーティング ポイントドリル(下穴加工用) MDR-PD 製品特長・仕様oth_01

皮膜硬度(Hv)

無限コーティング ポイントドリル(下穴加工用) MDR-PD 製品特長・仕様oth_02

酸化開始温度(℃)

●シンニングの採用により穴位置精度が向上、安定した穴あけ加工が可能。

工具素材超微粒子超硬合金
ねじれ角25°
表面処理無限コーティング
刃数2刃数
加工用途穴あけ加工

 

外形図

無限コーティング ポイントドリル(下穴加工用) MDR-PD 外形図drw_01

先端角120°

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材炭素鋼
S50C
合金鋼
SCM・SKD
調質鋼
(~40HRC)
アルミニウム合金
A5052
ステンレス鋼
SUS304
直 径回転数送り速度ステップ量回転数送り速度ステップ量回転数送り速度ステップ量回転数送り速度ステップ量回転数送り速度ステップ量
min-1mm/minmmmin-1mm/minmmmin-1mm/minmmmin-1mm/minmmmin-1mm/minmm
0.120,000200.0116,000160.0114,000100.0125,000250.0110,000100.003
0.220,000400.0216,000320.0214,000250.0225,000500.0210,000200.005
0.316,000480.0212,000350.0210,000300.0222,0001100.028,000200.01
0.416,000640.0312,000400.0310,000300.0322,0004400.038,000250.02
0.514,000700.0510,000400.058,000350.0520,0005000.055,000250.05
0.614,0001400.0710,000400.078,000350.0720,0005000.075,000250.06
0.712,0001800.18,000400.16,000300.118,0005400.14,000200.07
0.812,0002400.158,000800.156,000600.1518,0005400.154,000400.08
0.910,0002500.26,000900.25,000750.216,0005600.23,000450.09
110,0002500.26,000900.25,000750.216,0005600.23,000450.1

切削条件時の注意

※被削材・加工内容に適したクーラントをご使用ください。
※回転数は極力振動の少ない回転数に設定し、チャッキングの振れを極力抑えてください。(可能ならば使用される回転数での動的振れ精度を確認してください。)
※加工面を極力平坦にして、加工を開始してください。
※工具の取り出し時や、チャッキング時には細心の注意をお願いします。

適用被削材

炭素鋼合金鋼調質鋼焼入れ鋼ステン
レス鋼
耐熱
合金
チタン鋼アルミ
合金
銅合金樹脂グラフ
ァイト
硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
----

 

選定サポート情報

ポイントドリルの使用効果

無限コーティング ポイントドリル(下穴加工用) MDR-PD 選定サポート情報

ポイントドリルの使用により加工穴位置精度が向上し、曲がりを抑え、バラつきのない安定した加工が可能です。
(特に曲面への穴あけ加工には不可欠です。)

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

商品コード

最小発注数量
0.1
0.2
04-00210-00100
1個
0.2
0.4
04-00210-00200
1個
0.3
0.6
04-00210-00300
1個
0.4
0.6
04-00210-00400
1個
0.5
1
04-00210-00500
1個
0.6
1
04-00210-00600
1個
0.8
1.2
04-00210-00800
1個
0.9
1.8
04-00210-00900
1個
1
2
04-00210-01000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,734
( 6,307 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
4,658
( 5,124 )
1日目
4,658
( 5,124 )
1日目
4,658
( 5,124 )
5日目
4,658
( 5,124 )
1日目
4,658
( 5,124 )
1日目
4,658
( 5,124 )
1日目
4,658
( 5,124 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無限ミニチュアドリルの下穴加工用ドリルです。薄板の穴あけ加工にも使用可能。
・シンニングの採用により穴位置精度が向上、安定した穴あけ加工が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無限コーティング ポイントドリル(下穴加工用) MDR-PDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無限コーティング ポイントドリル(下穴加工用) MDR-PD
NSPD-M 無限マイクロコーティング マイクロポイントドリル(下穴加工用)
NSPD マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用)
MSP ガイド穴加工用 スターティングドリル
SNPDA 超硬NC用ポイントドリル OKコート
無限コーティングC面取りカッター NSCV-M
メーカー日進工具日進工具日進工具三菱マテリアル岡崎精工日進工具
通常価格4,658-4,870 -3,855 -4,1073,361 -6,872 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
種別スポットドリルスポットドリルスポットドリルスポットドリルスポットドリル-
先端角(°)12012012090--
全長(mm)38404038--
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン-
シャンク径・MTNo3443--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング