17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が86型番あります。

無限コーティング ミニチュアドリル MDR-R

無限コーティング ミニチュアドリル MDR-R
通常単価(税別)
2,7974,480特別価格
税込単価
3,0774,928特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現!・精密部品加工に適した高精度仕様...

詳細を確認
未確定:候補が86型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。
皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。
一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。
 

無限コーティング ミニチュアドリル MDR-R 製品特長仕様関連画像1

被膜硬度(Hv)

無限コーティング ミニチュアドリル MDR-R 製品特長仕様関連画像2

酸化開始温度(℃)

・素材:超微粒子超硬合金
・ネジレ角:30°
・表面処理:無限コーティング
・刃数:2枚刃
・加工用途:穴あけ加工

性能・試験情報

無限コーティングと他社TiAlNコーティング品による寿命比較データです。
[被削材] STAVAX 52HRC(SUS420J2改)での寿命

無限コーティング ミニチュアドリル MDR-R 性能試験情報関連画像1

MRB230 R1x10
摩耗幅0.087mm

無限コーティング ミニチュアドリル MDR-R 性能試験情報関連画像2

他社 R1x10
摩耗幅0.136mm

無限コーティング ミニチュアドリル MDR-R 性能試験情報関連画像3

n:10,000min-1 Vf:1,500mm/min ap:0.1mm×ae:0.2mm
水溶性切削油 加工時間:132分 切削長150m

 

[被削材] 炭素鋼 S50Cでの寿命

無限コーティング ミニチュアドリル MDR-R 性能試験情報関連画像4

MSE230 φ6
摩耗幅0.022mm

無限コーティング ミニチュアドリル MDR-R 性能試験情報関連画像5

他社 φ6
摩耗幅0.1mm

無限コーティング ミニチュアドリル MDR-R 性能試験情報関連画像6

n:3,400min-1 Vf:600mm/min ap:9mm×ae:1.2mm
水溶性切削油 加工時間:33分 切削長20m

 

[被削材] 銅での寿命

無限コーティング ミニチュアドリル MDR-R 性能試験情報関連画像7

MRB230 R1x6
摩耗幅0.028mm

無限コーティング ミニチュアドリル MDR-R 性能試験情報関連画像8

他社 R1x6
摩耗幅0.095mm

無限コーティング ミニチュアドリル MDR-R 性能試験情報関連画像9

n:12,000min-1 Vf:1,200mm/min ap:0.2mm×ae:0.3mm
水溶性切削油 加工時間:5時間44分 切削長365m

 

外形図

無限コーティング ミニチュアドリル MDR-R 外形図

先端角120°

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材炭素鋼
S50C
合金鋼
SCM・SKD
調質鋼
HPM・NAK
(~40HRC)
直径回転数送り速度ステップ量回転数送り速度ステップ量回転数送り速度ステップ量
min-1mm/minmm/revmin-1mm/minmm/revmin-1mm/minmm/rev
0.125,000500.0220,000400.0217,000350.02
0.1525,000500.0220,000400.0217,000350.02
0.225,000750.0420,000600.0417,000500.04
0.2525,000750.0420,000600.0417,000500.04
0.320,0001200.0515,000600.0513,000500.05
0.3520,0001200.0515,000600.0513,000500.05
0.420,0001600.0615,000750.0613,000650.06
0.4520,0001600.0615,000750.0613,000650.06
0.518,0001800.113,0001000.110,000800.1
0.5518,0001800.113,0001000.110,000800.1
0.618,0003600.1513,0001000.1510,000800.15
0.6518,0003600.1513,0001000.1510,000800.15
0.716,0004800.211,0001100.28,000800.2
0.7516,0004800.211,0001100.28,000800.2
0.816,0006400.311,0002200.38,0001600.3
0.8516,0006400.311,0002200.38,0001600.3
0.915,0007500.49,0002700.47,0002100.4
0.9515,0007500.49,0002700.47,0002100.4
115,0007500.59,0002700.57,0002100.5
被削材アルミニウム合金
A5052
ステンレス鋼
SUS304
直径回転数送り速度ステップ量回転数送り速度ステップ量
min-1mm/minmm/revmin-1mm/minmm/rev
0.125,000500.0515,000300.005
0.1525,000500.0515,000300.005
0.225,0001000.115,000450.01
0.2525,0001000.215,000450.01
0.322,0004000.311,000450.02
0.3522,0004000.311,000450.02
0.422,0007000.48,500450.04
0.4522,0007000.48,500450.07
0.520,0001,0000.57,000550.1
0.5520,0001,0000.57,000550.1
0.620,0001,0000.67,000550.12
0.6520,0001,0000.67,000550.12
0.718,0001,1000.76,000600.14
0.7518,0001,1000.76,000600.14
0.818,0001,1000.86,0001200.16
0.8518,0001,1000.86,0001200.16
0.916,0001,2000.85,0001500.18
0.9516,0001,2000.85,0001500.18
116,0001,20015,0001500.2

切削条件時の注意

※被削材・加工内容に適したクーラントをご使用ください。
※回転数は極力振動の少ない回転数に設定し、チャッキングの振れを極力抑えてください。
(可能ならば使用される回転数での動的振れ精度を確認してください。)
※加工面を極力平坦にして、加工を開始してください。
※工具の取り出し時や、チャッキング時には細心の注意をお願いします。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱
合金
チタン鋼アルミ
合金
銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
----

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

トラスココード

メーカーコード

最小発注数量
0.1
1.2
729-2295
04-00200-00100
1個
0.2
2.4
729-2392
04-00200-00200
1個
0.3
5
729-2490
04-00200-00300
1個
0.4
6
729-2597
04-00200-00400
1個
0.5
6
729-2694
04-00200-00500
1個
0.6
7
729-2791
04-00200-00600
1個
0.7
8
729-2899
04-00200-00700
1個
0.8
8
729-2996
04-00200-00800
1個
0.9
8
729-3097
04-00200-00900
1個
0.11
1.2
729-2309
04-00200-00110
1個
0.13
1.4
729-2325
04-00200-00130
1個
0.14
1.4
729-2333
04-00200-00140
1個
0.15
1.8
729-2341
04-00200-00150
1個
0.16
1.8
729-2350
04-00200-00160
1個
0.17
1.8
729-2368
04-00200-00170
1個
0.18
2.1
729-2376
04-00200-00180
1個
0.19
2.1
729-2384
04-00200-00190
1個
0.22
2.6
729-2414
04-00200-00220
1個
0.23
2.6
729-2422
04-00200-00230
1個
0.24
2.6
729-2431
04-00200-00240
1個
0.25
3
729-2449
04-00200-00250
1個
0.26
3
729-2457
04-00200-00260
1個
0.27
3
729-2465
04-00200-00270
1個
0.28
3.3
729-2473
04-00200-00280
1個
0.31
5
729-2503
04-00200-00310
1個
0.32
5
729-2511
04-00200-00320
1個
0.33
5
729-2520
04-00200-00330
1個
0.34
5
729-2538
04-00200-00340
1個
0.35
5
729-2546
04-00200-00350
1個
0.36
5
729-2554
04-00200-00360
1個
0.37
5
729-2562
04-00200-00370
1個
0.38
5
729-2571
04-00200-00380
1個
0.39
5
729-2589
04-00200-00390
1個
0.43
6
729-2627
04-00200-00430
1個
0.44
6
729-2635
04-00200-00440
1個
0.45
6
729-2643
04-00200-00450
1個
0.46
6
729-2651
04-00200-00460
1個
0.47
6
729-2660
04-00200-00470
1個
0.48
6
729-2678
04-00200-00480
1個
0.49
6
729-2686
04-00200-00490
1個
0.51
6
729-2708
04-00200-00510
1個
0.52
6
729-2716
04-00200-00520
1個
0.53
6
729-2724
04-00200-00530
1個
0.54
6
729-2732
04-00200-00540
1個
0.55
6
729-2741
04-00200-00550
1個
0.56
6
729-2759
04-00200-00560
1個
0.57
6
729-2767
04-00200-00570
1個
0.58
6
729-2775
04-00200-00580
1個
0.59
6
729-2783
04-00200-00590
1個
0.61
7
729-2805
04-00200-00610
1個
0.62
7
729-2813
04-00200-00620
1個
0.63
7
729-2821
04-00200-00630
1個
0.64
7
729-2830
04-00200-00640
1個
0.65
7
729-2848
04-00200-00650
1個
0.66
7
729-2856
04-00200-00660
1個
0.67
7
729-2864
04-00200-00670
1個
0.68
7
729-2872
04-00200-00680
1個
0.69
7
729-2881
04-00200-00690
1個
0.71
8
729-2902
04-00200-00710
1個
0.72
8
729-2911
04-00200-00720
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,480
( 4,928 )
5日目
3,533
( 3,886 )
5日目
3,303
( 3,633 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,303
( 3,633 )
1日目
3,441
( 3,785 )
5日目
2,797
( 3,077 )
1日目
2,797
( 3,077 )
5日目
2,797
( 3,077 )
5日目
2,797
( 3,077 )
1日目
4,480
( 4,928 )
1日目
4,480
( 4,928 )
1日目
4,480
( 4,928 )
1日目
3,901
( 4,291 )
1日目
4,053
( 4,458 )
1日目
4,053
( 4,458 )
1日目
4,053
( 4,458 )
1日目
4,053
( 4,458 )
1日目
3,855
( 4,241 )
1日目
3,855
( 4,241 )
1日目
3,855
( 4,241 )
1日目
3,855
( 4,241 )
1日目
3,671
( 4,038 )
1日目
3,671
( 4,038 )
3日目
3,671
( 4,038 )
1日目
3,671
( 4,038 )
1日目
3,671
( 4,038 )
3日目
3,671
( 4,038 )
1日目
3,671
( 4,038 )
1日目
3,441
( 3,785 )
1日目
3,671
( 4,038 )
1日目
3,671
( 4,038 )
1日目
3,671
( 4,038 )
1日目
3,671
( 4,038 )
5日目
3,671
( 4,038 )
1日目
3,671
( 4,038 )
1日目
3,441
( 3,785 )
1日目
3,671
( 4,038 )
1日目
3,671
( 4,038 )
1日目
3,671
( 4,038 )
1日目
3,671
( 4,038 )
1日目
3,441
( 3,785 )
1日目
3,441
( 3,785 )
1日目
3,441
( 3,785 )
1日目
3,441
( 3,785 )
1日目
3,073
( 3,380 )
5日目
3,441
( 3,785 )
1日目
3,441
( 3,785 )
1日目
3,441
( 3,785 )
1日目
3,441
( 3,785 )
1日目
3,441
( 3,785 )
1日目
3,441
( 3,785 )
1日目
3,441
( 3,785 )
1日目
3,441
( 3,785 )
1日目
3,073
( 3,380 )
1日目
3,441
( 3,785 )
1日目
3,441
( 3,785 )
1日目
3,441
( 3,785 )
1日目
3,441
( 3,785 )
1日目
3,441
( 3,785 )
1日目
3,441
( 3,785 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現!
・精密部品加工に適した高精度仕様。直径許容差 0~-0.005mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

無限コーティング ミニチュアドリル MDR-Rのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
部品加工
4
満足度:4.0
このような スタッブドリルの極細は、工具屋さんに頼むと1本だけでは嫌がられます。発送日も確実で仕事の段取りに助かります。
0人が参考にしています。
金属の加工
4
満足度:4.0
金属の彫り込みに使用しました。 微細な加工が出来るので助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無限コーティング ミニチュアドリル MDR-R
NSMD-M 無限マイクロコーティング マイクロドリル
NSMD-MS 無限マイクロコーティング マイクロドリル ショート
TFD 超硬 TICNコーティングドリル
ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング
DC-BSS ダイヤモンドコーティングシリーズ 硬脆材加工用ドリル
メーカー日進工具日進工具日進工具イワタツールイワタツール三菱マテリアル
通常価格2,797-4,870 -8,083 -5,794 -5,432 -20,234 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目3日目〜
全長(mm)384040505038
シャンク径・MT No344333
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / チタン / 銅 / 樹脂高硬度鋼HRC61~
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング