ツール用品技術窓口

計測データ転送装置 マルチプレクサ MUX-10F

  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • コードNo・符号・パーツNo
    264-002
  • 外形寸法 (mm)
    91.4(W)×92.5(D)×50.4(H)
  • 出力仕様
    伝送方法:半二重通信、伝送コード:ASCII / JIS、データ長:8ビット、パリティ:なし、ストップビット:1ビット、ボーレート:300, 600, 1200,2400, 4800, 9600, 19200
  • 電源
    ACアダプタ(9V, 500mA)
  • 入力
    デジマチック測定器4台
  • 補足説明
    デジマチック出力された測定データをRS-232Cに変換してパソコンやシーケンサなどへ外部出力します。

型番:

MUX-10F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

入力:デジマチック測定器4台

コネクタ仕様:

計測データ転送装置 マルチプレクサ MUX-10F 関連画像1
ピン番号信号名接続先仕様本器入出力
1CD-out
2RD受信データout
3TD送信データin
4---
5GNDグランド-
6DR-out
7---
8CS-out
9---

※パソコンとの接続は、市販のRS-232Cケーブルストレート結線をご用意ください。

データフォーマット:

計測データ転送装置 マルチプレクサ MUX-10F 関連画像2

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

MUX-10Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
コードNo・符号・パーツNo
264-002
外形寸法(mm)
91.4(W)×92.5(D)×50.4(H)
出力仕様
伝送方法:半二重通信、伝送コード:ASCII / JIS、データ長:8ビット、パリティ:なし、ストップビット:1ビット、ボーレート:300, 600, 1200,2400, 4800, 9600, 19200
電源
ACアダプタ(9V, 500mA)
入力
デジマチック測定器4台
補足説明
デジマチック出力された測定データをRS-232Cに変換してパソコンやシーケンサなどへ外部出力します。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MUX-10F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,464円
( 76,410円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・計測データ転送装置マルチプレクサMUX-10Fは、デジマチック出力された測定データをRS-232Cに変換してパソコンやシーケンサなどへ外部出力します
・デジマチック出力付の測定機器を最大4台まで接続できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

計測データ転送装置 マルチプレクサ MUX-10Fの型番MUX-10Fのページです。 型番MUX-10Fに関する仕様情報を記載しております。
計測データ転送装置 マルチプレクサ MUX-10Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
計測データ転送装置 マルチプレクサ MUX-10F
計測データ転送装置 マルチプレクサ MUX-10F(ミツトヨ品番)
データロガー機能搭載小型プリンタ デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER
リニヤスケール用カウンタ KA-200カウンタ
測定データ入力ユニット インプットツール シリーズ IT-020U
測定データ入力ユニット インプットツールシリーズ(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格69,464円69,464円40,386円80,830円17,214円28,293円
通常出荷日2日目2日目2日目4日目2日目2日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品カウンタ接続ケーブルデータ機器関連品
コードNo・符号・パーツNo264-002MUX-10F264-506--IT-007R
外形寸法(mm)91.4(W)×92.5(D)×50.4(H)91.4(W)×92.5(D)×50.4(H)W94×D201×H75.2300(W)×70(D)×167(H)--
出力仕様伝送方法:半二重通信、伝送コード:ASCII / JIS、データ長:8ビット、パリティ:なし、ストップビット:1ビット、ボーレート:300, 600, 1200,2400, 4800, 9600, 19200伝送方法:半二重通信、伝送コード:ASCII/JIS、データ長:8ビット、パリティ:なし、ストップビット:1ビット、ボーレート:300、600、1200、2400、4800、9600、19200-RS-232CUSB2.0またはUSB1.0-
電源ACアダプタ(9V, 500mA)ACアダプタ(9V、500mA)-AC100~240V(50/60Hz)USBバスパワー-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました