17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 校正証明書

  • 表示方式

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 防水機能

  • 測定データ出力端子 有無

  • 測定範囲(mm)

  • 最小表示量(mm)

  • 器差(μm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • トラスココード

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

校正証明書

表示方式

最大測定長(範囲選択)

(mm)

防水機能

測定データ出力端子 有無

測定範囲

(mm)

最小表示量

(mm)

器差

(μm)

コードNo・符号・パーツNo

トラスココード

最大許容誤差JMPE

(μm)

IP保護等級

量子誤差

電源

最小発注数量
アナログ
16~25
0~25
0.01
-
112-401
-
±3
-
-
-
1個
機械式カウンタ
16~25
0~25
0.01
-
142-402
-
±3
-
-
-
1個
機械式カウンタ
16~25
0~25
0.001
-
142-403
-
±3
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,493
( 22,542 )
4日目
28,593
( 31,452 )
4日目
36,531
( 40,184 )
4日目

詳細情報

基本情報

圧着端子のクリンプハイト測定用です。
定圧装置付
CHM-20MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
CHM-15QMは、シンブル1回転でスピンドルが10mm送れるクイックマイクロ仕様です。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

342・112・142シリーズ クリンプハイトマイクロメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
342・112・142シリーズ クリンプハイトマイクロメータ
112-401 クリンプハイトマイクロメータ(ミツトヨ品番)
クリンプハイトマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
115シリーズ 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)
147シリーズ ハブマイクロメータ CSM
147-301 ハブマイクロメータ CSM(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格20,493-20,49329,385 -14,742 -19,440 -19,440
通常出荷日4日目4日目26日目在庫品1日目〜2日目〜2日目
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
定圧装置

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト