ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミツトヨ ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ |
|
新潟精機(SK) シクネスゲージ リーフ |
|
ミツトヨ 572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV |
|
新潟精機(SK) シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm) |
【特長】
・1個の本体とロッドおよび伸測カラーを組み合わせて広範囲の内側測定ができます。
・替ロッド形内側マイクロメータ
・IMSタイプ
>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。
校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
セットリング/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
0通常価格(税別):20,367円~

新潟精機(SK)
標準シリンダゲージ(WCDI)
0通常価格(税別):14,305円~

新潟精機(SK)
インサイドマイクロメータ
4.6通常価格(税別):17,558円~

尾崎製作所
標準型シリンダゲージ CC-Hシリーズ
0通常価格(税別):18,855円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~