17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体 IMJ-M

通常単価(税別)
22,681
税込単価
24,949
通常出荷日:4日目

基点調整が必要です。基点調整のための基準ゲージとして、セットリング、セラ内側マイクロチェッカ、ゲージブ...

詳細を確認
  • 測定範囲 (mm)
    100~125
  • コードNo・符号・パーツNo
    139-001
  • 器差 (μm)
    ±3
  • マイクロメータヘッドのストローク (mm)
    25
  • 目量 (mm)
    0.01

型番:

IMJ-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IMJ-Mの仕様・寸法情報

測定範囲(mm)
100~125
コードNo・符号・パーツNo
139-001
器差(μm)
±3
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
25
目量(mm)
0.01
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
IMJ-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,681
( 24,949 )
4日目

詳細情報

基本情報

基点調整が必要です。
基点調整のための基準ゲージとして、セットリング、セラ内側マイクロチェッカ、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体 IMJ-Mの型番IMJ-Mのページです。 型番IMJ-Mに関する仕様情報を記載しております。
139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体 IMJ-Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体 IMJ-M
137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-M・MW(ミツトヨ品番、校正文書付)
137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体 IMZ-M・IMZ-MW
137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体 IMZ-M・IMZ-MW(ミツトヨ品番)
511シリーズ 短脚シリンダゲージ CGB-X(ミツトヨ品番)
II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格22,68122,63514,464 -14,464 -17,720 -51,345 -
通常出荷日4日目26日目4日目〜2日目〜2日目〜19日目〜
測定範囲(mm)100~12550~6350~6350~63--
コードNo・符号・パーツNo139-001IMZ-M----
器差(μm)±3±3±3±3--
マイクロメータヘッドのストローク(mm)25131313--
目量(mm)0.010.010.010.01-0.005

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト