17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電解洗浄機用洗浄液ケミQ E-2

通常単価(税別)
23,001円
税込単価
25,301円
通常出荷日:10日目

【特長】・ケミQ E-2はケミックの成型金型電解洗浄液です・成型金型電解洗浄液:プラスチック金型に付着...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • 内容量
    1缶(18L)

型番:

E-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 超音波電解洗浄機で使用します。
  • 樹脂成型金型に固着したガスやけを落とします。

E-2の仕様・寸法情報

種類
液体
内容量
1缶(18L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-2

内容量

最小発注数量
1缶(18L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,001円
( 25,301円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケミQ E-2はケミックの成型金型電解洗浄液です
・成型金型電解洗浄液:プラスチック金型に付着した樹脂カスやガス焼け用の洗浄剤
・短時間で洗浄できるため、金型のメンテナンス時間を短縮できる
・微細な部分まで洗浄でき、また鏡面仕上げにも傷をつけない
・短期間の防錆効果もある

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電解洗浄機用洗浄液ケミQ E-2の型番E-2のページです。 型番E-2に関する仕様情報を記載しております。
電解洗浄機用洗浄液ケミQ E-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電解洗浄機用洗浄液ケミQ E-2
金型洗浄 ガス・ヤニ用
洗浄剤 -金型用速乾性スプレー-
洗浄剤(イーオクリーナー)
洗浄剤(ザ・ワールド)
洗浄剤 -ガス・ヤニ除去スプレー-
メーカーケミックイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)ミスミミスミミスミミスミ
通常価格23,001円1,937円7,440円14,210円18,830円17,100円
通常出荷日10日目2日目7日目3日目4日目7日目
種類液体スプレースプレースプレースプレースプレー
内容量1缶(18L)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金型洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました