ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
スリーボンド シリコーンシーラント |
|
信越化学工業 一液型液状ゴム(RTVゴム) KE45シリーズ |
|
セメダイン 超多用途接着剤 スーパーX |
|
ヘンケル ロックタイト ねじ用嫌気性接着剤 |
|
ニッぺ ラッカースプレー JAPAN 300ml |
閲覧中の商品と併せてご検討ください


【特長】
・非多孔質向け。
【用途】
・シリコーンシーラント専用プライマーです。
・塗装面・金属・プラスチック用。

セメダイン
シリコーンシーラント 8060プロ


信越化学工業
一液型液状ゴム(RTVゴム) KE45シリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セメダイン
シリコーンシーラント 8060プロ
4.6通常価格(税別):933円~

コニシ
ボンドシリコンコーク
4.5通常価格(税別):750円~

エスコ
1m 発泡ポリエチレン丸棒(10本)
0通常価格(税別):3,008円~

セメダイン
シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)
5通常価格(税別):1,275円

エスコ
100g シリコーンシーラント
5通常価格(税別):1,080円~

コニシ
シリコン補修剤 バスボンドQ
5通常価格(税別):680円~

セメダイン
セメダイン バスコークN
5通常価格(税別):778円~

スリーボンド
シリコーンシーラント
4.7通常価格(税別):1,495円~

セメダイン
シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)
4.7通常価格(税別):1,167円~