17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • ノズル口径/幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

ロックライン ノズル 丸L型【1~20個入り】

通常単価(税別)
8226,361
税込単価
9046,997
通常出荷日:3日目~5日目

金属加工箇所の冷却・給油・給水用クーラントノズル。【特長】・樹脂製クーラント用ノズルの先駆者として完成...

詳細を確認
  • 口径サイズ表記は全て内径です。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 

金属加工箇所の冷却用・給油用・給水用クーラントノズル
ロックラインは金属加工時に生じる加工ポイントの発熱除去、切粉の排除などを目的とした操作性・安全性・耐久性に優れたクーラントノズルシステムです。
形を一度セットすれば、金属ホースのようにクーラント圧力で動くことがなく流量の変化もありません。機械振動にも強く、常に的確な位置にクーラントを供給できます。

・長さ、方向、組合せ自在

豊富なバリエーションから最適な形状へ…自由に曲げて繋げて、長さや形状を調整できます。機械上でも簡単に調節・組立ができます。

ロックライン ノズル 丸L型 特長1
ロックライン ノズル 丸L型 特長2
ロックライン ノズル 丸L型 特長3
ロックライン ノズル 丸L型 特長4

・大きさ3タイプ

必要なクーラント流量に応じ、内径3タイプのシステムをご用意しています。

タイプ内径(mm)R
(最小半径)
最大圧液
(MPa)
流量
(L/min)
タイプ66(1/4")320.3416
タイプ1313(1/2")440.2130
タイプ1919(3/4")650.1470
ロックライン ノズル 丸L型 タイプ別仕様関連画像

・ノズルいろいろ

ロックライン ノズル 丸L型 丸L型

丸L型

ロックライン ノズル 丸L型 丸ストレート型

丸ストレート

ロックライン ノズル 丸L型 フレア型

フレア型

ロックライン ノズル 丸L型 フレアストレート型

フレアストレート

・機械を優しく保護

樹脂素材のロックラインは機械内部の接触部品を傷つけません。また、サビの心配もありません。

ロックライン ノズル 丸L型 特長6

・取扱い簡単

パーツは素手でピース同士を強く押し込むと組立てられます。プライヤーをご利用いただくとさらに簡単便利です。

ロックライン ノズル 丸L型 特長7

性能・試験情報

耐薬品性

標準タイプ

アセトン酸類アルコール/エチル水酸化アンモニューム塩基(強)市販台所洗剤ガソリン
×××
グリース類亜鉛化イオン溶液ラッカー洗剤オイル類水酸化ナトリウム亜鉛化ナトリウム-
××-

 

外形図

ロックライン ノズル 丸L型 外形図1

NZ6

ロックライン ノズル 丸L型 外形図2

NZ13

 

選定サポート情報

ロックライン ノズル 丸L型 選定サポート情報1

NZ6

ロックライン ノズル 丸L型 選定サポート情報2

NZ13

注意・禁止事項

・仕様の範囲内でご使用ください。

型番リスト

表示件数

ノズル口径/幅

(mm)

全長

(mm)

d

数量

タイプ

最小発注数量
1.5
22
φ1.5
1
6
1個
1.5
22
φ1.5
4
6
1パック

4個入り

1.5
22
φ1.5
20
6
1パック

20個入り

3
22
φ3.0
1
6
1個
3
22
φ3.0
4
6
1パック

4個入り

3
22
φ3.0
20
6
1パック

20個入り

6
22
φ6.0
1
6
1個
6
22
φ6.0
4
6
1パック

4個入り

6
22
φ6.0
20
6
1パック

20個入り

6.5
31
φ6.5
1
13
1個
6.5
31
φ6.5
4
13
1パック

4個入り

6.5
31
φ6.5
20
13
1パック

20個入り

9.5
31
φ9.5
1
13
1個
9.5
31
φ9.5
4
13
1パック

4個入り

9.5
31
φ9.5
20
13
1パック

20個入り

12.5
31
φ12.5
1
13
1個
12.5
31
φ12.5
4
13
1パック

4個入り

12.5
31
φ12.5
20
13
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
822
( 904 )
3日目
2,227
( 2,450 )
3日目
5,416
( 5,958 )
3日目
822
( 904 )
3日目
2,227
( 2,450 )
5日目
5,416
( 5,958 )
3日目
822
( 904 )
3日目
2,227
( 2,450 )
3日目
5,157
( 5,673 )
3日目
822
( 904 )
3日目
2,437
( 2,681 )
3日目
6,361
( 6,997 )
3日目
822
( 904 )
3日目
2,437
( 2,681 )
3日目
6,361
( 6,997 )
3日目
822
( 904 )
3日目
2,117
( 2,329 )
3日目
6,361
( 6,997 )
3日目

詳細情報

基本情報

金属加工箇所の冷却・給油・給水用クーラントノズル。
【特長】
・樹脂製クーラント用ノズルの先駆者として完成された機能、豊富なシステム。
・溶けない・サビない・折れない。
・ロックラインは曲げることによる内径変化がなく、流量が減少しません。
・形を一度セットすればクーラント圧力で戻ることはありません。

ご注意

  • 口径サイズ表記は全て内径です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックライン ノズル 丸L型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックライン ノズル 丸L型
ロックライン ノズル フレアL型
ロックライン ノズル 丸T型
ロックライン ノズル 丸ストレート
ロックライン ノズル フレアスイベル
ロックライン ノズル フレアストレート
メーカーMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーション
通常価格822-1,446 -919 -727 -1,923 -1,446 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
ノズル形状丸90°スプレー90°サイドフロー丸ストレートフレアスイベルフレアストレート
ノズルタイプノズルノズルノズルノズル-ノズル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング