17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

放電加工 放電加工機用冶具 ワイヤーカットユニット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

放電加工 放電加工機用冶具 ワイヤーカットユニット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WCU-A

2023年03月に販売終了となりました。

【用途】放電加工機での作業でワークを取付ける際に使用できるワイヤカットユニットです。【特長】小物から中物ワークでワーク外段取りに最適です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他治具
商品名称
ワイヤカットユニット Aセット
最大ワーク寸法(mm)
160×160×t
最大ワーク重量(kg)
15
本体重量(kg)
4.3
本体材質
SUS420J2
焼入硬度
50HRC
基準面の直角度
5μm/100L
ベーシックプレート
1ヶ
エクステンションプレート(PTE-001)
1ヶ
エクステンションプレート(PTE-002)
-
クランパ(CLP-101)
4ケ

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト