17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型

通常単価(税別)
4,50113,500
税込単価
4,95114,850
通常出荷日:3日目

ベースホルダと焼ばめコレットを交換できるモジュラー方式の焼ばめホルダ。【特長】・交換式で汎用性が高く経...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

本体とスリムラインコレットが組合せ自在

・組合せ7,600通り
・コンパクトで焼ばめ操作が楽
・前段取りが可能
・収納簡単、省スペース

焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 本体とスリムラインコレットが組合せ自在
 

8型

焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 8型
  • 小型高速M/C用
  • 超コンパクトで軽量なスリムラインコレット
  • 汎用性と高精度を両立

焼ばめホルダスリムラインは、焼ばめ専用特殊鋼とシンプル構造でここがスゴい!

  • 壊れない!
    低温焼ばめを実現。焼き過ぎがなく壊れない!
  • 高把握力
    よく縮む材料で工具シャンク全体を強力に均一にチャッキング!ホルダ先端までしっかり締まる!
  • 高剛性!
    超スリム形状で、ホルダがワークの奥深くまで入り込む!
    工具突き出しを最短にしてビビリのない高剛性な加工を実現!(スリム型)
    肉厚ボディが振動を低減!重切削でもビビリのないスムーズな加工を実現!
    (レギュラー型・ハイパーバージョン・Z)
  • 高精度!
    高品位な加工面・工具寿命延長を実現!
  • 軽量・高バランス!
    高速回転に強い!
  • 部品不要で漏れないクーラントスルー!
    確実な切粉排出、工具冷却!
  • 豊富なバリエーション!
    なんと4,000種類以上!お客様の加工に最適なホルダが必ず見つかります!
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 焼ばめホルダの特長1
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 焼ばめホルダの特長2
 

焼ばめホルダスリムラインの原理

スリムラインはホルダの材料(鋼)と刃物の材料(超硬)の熱膨張率の差を利用した、刃物チャッキングシステムです。焼ばめホルダに最適な300℃(材料の変態温度以下)での
「焼ばめ」・「焼はずし」を実現し、安定した精度が維持できます。
また、チャッキング部には締付ける為の部品がなく、シンプルでコンパクトなホルダ形状は、金型加工から部品加工まで幅広く使用でき、高速切削加工にも最適です。

焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 焼ばめホルダの特長3
 

ハイブリッド式ホルダ

機械と嵌合するテーパシャンク部は、ホルダ用の機械構造用鋼を使用し、一方、工具チャッキング部は熱膨張率の高い焼ばめ専用特殊鋼を使用。
各々に求められる機能に合わせて性質の異なる最適な材料を融合させたハイブリッド式のホルダです。

焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 焼ばめホルダの特長4
 
クーラントスルー対応
部品不要!もれない!
構造上の特性を生かし、ホルダ先端から確実なクーラントスルーが行えます。
切粉排出性が向上し、切削工具を確実に冷却でき工具寿命が延長できます。
豊富なバリエーション
加工に合わせた最適なホルダが選べる。
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 焼ばめホルダの特長5
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 焼ばめホルダの特長6

性能・試験情報

焼ばめ専用特殊鋼を使用

焼ばめホルダ スリムラインの材料はMST独自の「焼ばめ専用特殊鋼」を採用しています。
熱膨張率が高く、300℃の「低温焼ばめ」が可能で 「高把握力」、「長寿命」、「小径のチャッキング」を実現しました。

 

・壊れない -材料の耐熱温度以下で焼ばめし、材料の変質なし-

「焼ばめ専用特殊鋼」は熱膨張率が非常に大きく他社の1.6倍あり、耐熱温度にも優れた材料です。よく伸びるため300℃(Max.430℃)の低温焼ばめを実現。より加熱温度が必要な小径孔もオーバーヒーティングによるホルダ材料の変形の心配がなく、安定した性能をいつまでも発揮できます。
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 性能試験情報1
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 性能試験情報2
 
他社焼ばめホルダ
材料の耐熱温度を超えレッドゾーンで焼ばめ(オーバーヒーティング)を行います。
オーバーヒーティングを繰り返すと材料が変形しホルダが使用できなくなります。
スリムライン
耐熱温度以下での低温焼ばめは、材料の変形の心配がなく初期性能のまま長期間安心してお使い頂けます。
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 性能試験情報3
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 性能試験情報4
高把握力 -重切削加工でも工具のスリップなし-
よく縮む「焼ばめ専用特殊鋼」で、大きな把握力を実現。さらに、ホルダ先端までの工具シャンク全周を均等な力でチャッキングでき、強力で安定した把握力を発揮します。
焼ばめ装置 -シンプル・安価・安全-
低温焼ばめを実現したスリムラインはシンプルで安価な温風装置が使用可能です。
放っておいても焼け過ぎの心配はなく安全にご使用いただけます。
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 性能試験情報5
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 性能試験情報6

部品のないシンプル構造!

超スリム形状! -圧倒的な細さで加工領域を拡大-

焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 性能試験情報7
シンプルな構造は、先端部肉厚1.5ミリの超スリムな形状を実現。ワーク・治具との干渉がなくホルダがワークギリギリまで接近できるので、工具突き出しを最短に設定できます。
工具のたわみ量を最小限に抑え、強力で安定した切削が行えます。ビビリのない高品位な加工面が得られ、
何よりも工具寿命が飛躍的に向上します。
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 性能試験情報8

干渉なし -工具突出し最短でビビリのない安定した加工を実現-

焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 性能試験情報9
 
たわみ量を最小限に
たわみ量は突出し長さの3乗に比例して大きくなります。
スリムラインによりホルダを長く、工具突き出しを短くすれば、たわみ量が少なくなり、ビビりのない安定した加工が実現します。
ホームメイド加工
さらに干渉の生じる場合は、お客様にてホルダ肉厚1.5mm残しまで追加工が可能です。
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 性能試験情報10
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 性能試験情報11

工具寿命の延長
安定した加工は工具寿命に大きな差が出ます。

焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 性能試験情報12
 
高精度
熱膨張されたホルダが均一に縮まるため、高精度なチャッキングが可能です。
締付け部品の組合せが無く、安定した精度が長く続きます。
高速回転に強い
軽量・高バランス
高バランスな外形は、遠心力によるチャッキング部の拡張が少なく、高速回転でも高把握力が維持できます。また、軽量のため安心して回転速度を上げられます。
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 性能試験情報13
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 性能試験情報14

 

外形図

焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 外形図

 

選定サポート情報

BT40-SLK12-45
CF12-3-55
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 切削データ1
揺れ精度が良くなり工具寿命が従来より2倍に伸びた。仕上面が従来より良くなった。
BT40-SLK12-45
CF12-6-55
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 切削データ2
コレットホルダと比べ、工具寿命が2倍以上に。アップカット時の傷がなくなり、面粗度が大変良好。
A63-SLK12-75
CF12-6-55
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 切削データ3
揺れ精度が良くなり工具寿命が約3倍になった。仕上面が良いので今までの手仕上が不要になり時間が短縮できた。
A63-SLK12-75
CS12-6-80
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 切削データ4
スリムな形状の為干渉チェックが軽減される。回転・送りを1.5倍増にでき、加工時間が短縮された。揺れ精度が良く工具寿命が伸びた。
A63-SLK12-75
CF12-10-55
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 切削データ5
揺れ精度が安定している。深彫りの際、横送り剛性が高くビビりが少なく、仕上面が良好。コレットホルダと比べると工具寿命が1.5~2倍に
A100-SLK12-105
CR12-4-55
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 切削データ6
揺れ精度が良く、コレットホルダより工具寿命が2倍に伸びた
A63-SLK12-75
CR12-10-55
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 切削データ7
高速回転時の風切音がなく静か。治具との干渉が少なく、刃長を短くできる。揺れ精度が良く工具寿命が2倍に伸びた。
BT50-SLK12-75
CS12-10-55
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型 切削データ8
面粗度がアップし、工具寿命が3倍伸びた。

型番リスト

表示件数

把握径

(mm)

最大刃具挿入量

(mm)

先端タイプ

ホルダ長さ

(mm)

先端チャック部外径

(mm)

重量

(g)

先端肉厚

(mm)

剛性値

φD

(mm)

呼称、径

φC

(mm)

M

(mm)

H

(mm)

φD1

(mm)

φD2

(mm)

H1

(mm)

N

(g・mm)

最小発注数量
3
77.5
ジェットスルー・フラッシュスルー
65
9.5
100
3.25
5.3
3
CF8
9.5
62
9
4
5.1
33
0.8
1個
6
35
ジェットスルー・フラッシュスルー
65
14
120
4
3.9
6
CF8
14
62
15
6.6
-
-
1.1
1個
8
49
ジェットスルー・フラッシュスルー
45
16
110
4
2.1
8
CF8
16
42
20
8.8
-
-
1.1
1個
3
57.5
-
45
7.5
70
2.25
3.6
3
CR8
7.5
42
9
4
5.1
33
0.5
1個
3
77.5
-
65
7.5
90
2.25
7.4
3
CR8
7.5
62
9
4
5.1
33
0.7
1個
4
57.5
-
45
10
80
3
2.7
4
CR8
10
42
12
5.1
-
-
0.6
1個
4
77.5
-
65
10
100
3
5.3
4
CR8
10
62
12
5.1
-
-
0.8
1個
6
35
-
45
12
90
3
2.5
6
CR8
12
42
15
6.6
-
36
0.7
1個
6
35
-
65
12
110
3
4.8
6
CR8
12
62
15
6.6
-
36
1
1個
8
49
-
45
14
90
3
2.4
8
CR8
14
42
20
8.8
-
50
0.8
1個
3
37.5
-
25
6
60
1.5
2.1
3
CS8
6
22
9
4
5.1
28
0.2
1個
3
77.5
-
65
6
80
1.5
10.3
3
CS8
6
62
9
4
5.1
33
0.6
1個
4
37.5
-
25
7
60
1.5
1.8
4
CS8
7
22
12
5.1
-
-
0.3
1個
4
57.5
-
45
7
70
1.5
4.4
4
CS8
7
42
12
5.1
-
-
0.5
1個
4
77.5
-
65
7
80
1.5
9.2
4
CS8
7
62
12
5.1
-
-
0.6
1個
6
35
-
25
9
60
1.5
1.5
6
CS8
9
22
15
6.6
-
36
0.3
1個
6
35
-
45
9
80
1.5
3.7
6
CS8
9
42
15
6.6
-
36
0.6
1個
6
35
-
65
9
90
1.5
7.6
6
CS8
9
62
15
6.6
-
36
0.8
1個
8
37
-
25
11
60
1.5
1.4
8
CS8
11
22
20
8.6
-
38
0.4
1個
8
49
-
45
11
70
1.5
3.3
8
CS8
11
42
20
8.6
-
50
0.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,500
( 14,850 )
3日目
9,900
( 10,890 )
3日目
8,550
( 9,405 )
3日目
9,450
( 10,395 )
3日目
10,800
( 11,880 )
3日目
7,650
( 8,415 )
3日目
9,000
( 9,900 )
3日目
5,851
( 6,436 )
3日目
7,201
( 7,921 )
3日目
5,851
( 6,436 )
3日目
8,100
( 8,910 )
3日目
10,800
( 11,880 )
3日目
6,301
( 6,931 )
3日目
7,650
( 8,415 )
3日目
9,000
( 9,900 )
3日目
4,501
( 4,951 )
3日目
5,851
( 6,436 )
3日目
7,201
( 7,921 )
3日目
4,501
( 4,951 )
3日目
5,851
( 6,436 )
3日目

詳細情報

基本情報

ベースホルダと焼ばめコレットを交換できるモジュラー方式の焼ばめホルダ。
【特長】
・交換式で汎用性が高く経済的。
【用途】
・ベースホルダはBT30、40やその他HSKも各種用意。
・様々な主軸サイズのマシニングセンタをお使いの方に交換式の2ピースタイプが最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型)
焼ばめホルダ スリムラインコレット12型(レギュラー・フラッシュ型) 2ピース
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ 本体 mini 8型
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ 本体 12型
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) HSK-A40タイプ
メーカーMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーション
通常価格4,501-7,200 -7,201 -14,400 -17,100 -18,000 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目3日目
主軸・シャンク番号81212--40
2ピース・モジュラー型-
よく一緒に購入される商品

焼きばめホルダ・焼きばめチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト