ツール用品技術窓口
大昭和精機
ニューベビーコレット(超精密タイプ)
大昭和精機
通常価格(税別):7,155円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
フクダ精工
キーシートカッター
フクダ精工
通常価格(税別):9,102円~
通常出荷日:2日目 ~
聖和精機
プルスタッド
聖和精機
通常価格(税別):2,992円~
通常出荷日:3日目
フクダ精工
側刃付キーシートカッター
フクダ精工
通常価格(税別):13,100円~
通常出荷日:2日目 ~
フクダ精工
センター面取りミル
フクダ精工
通常価格(税別):10,944円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー【5~10個入り】
通常価格(税別):630円~
通常出荷日:在庫品1日目
フクダ精工
ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用)
フクダ精工
通常価格(税別):2,927円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
軸付砥石 WA砥粒【10~50個入り】
通常価格(税別):968円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼スパイラルハンドリーマ
ミスミ
通常価格(税別):1,740円~
通常出荷日:在庫品1日目
ベースホルダと焼ばめコレットを交換できるモジュラー方式の焼ばめホルダ。【特長】・コンパクトで焼ばめ操作...
詳細を確認
本体とスリムラインコレットが組合せ自在
・組合せ7,600通り
・コンパクトで焼ばめ操作が楽
・前段取りが可能
・収納簡単、省スペース

6型

焼ばめホルダスリムラインは、焼ばめ専用特殊鋼とシンプル構造でここがスゴい!


焼ばめホルダスリムラインの原理
スリムラインはホルダの材料(鋼)と刃物の材料(超硬)の熱膨張率の差を利用した、刃物チャッキングシステムです。焼ばめホルダに最適な300℃(材料の変態温度以下)での
「焼ばめ」・「焼はずし」を実現し、安定した精度が維持できます。
また、チャッキング部には締付ける為の部品がなく、シンプルでコンパクトなホルダ形状は、金型加工から部品加工まで幅広く使用でき、高速切削加工にも最適です。

ハイブリッド式ホルダ
機械と嵌合するテーパシャンク部は、ホルダ用の機械構造用鋼を使用し、一方、工具チャッキング部は熱膨張率の高い焼ばめ専用特殊鋼を使用。
各々に求められる機能に合わせて性質の異なる最適な材料を融合させたハイブリッド式のホルダです。



焼ばめ専用特殊鋼を使用
焼ばめホルダ スリムラインの材料はMST独自の「焼ばめ専用特殊鋼」を採用しています。
熱膨張率が高く、300℃の「低温焼ばめ」が可能で 「高把握力」、「長寿命」、「小径のチャッキング」を実現しました。
・壊れない -材料の耐熱温度以下で焼ばめし、材料の変質なし-






部品のないシンプル構造!
超スリム形状! -圧倒的な細さで加工領域を拡大-


干渉なし -工具突出し最短でビビリのない安定した加工を実現-



工具寿命の延長
安定した加工は工具寿命に大きな差が出ます。






| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,100円 ( 8,910円 ) | 3日目 |
9,000円 ( 9,900円 ) | 3日目 |
6,300円 ( 6,930円 ) | 3日目 |
7,200円 ( 7,920円 ) | 3日目 |
4,500円 ( 4,950円 ) | 3日目 |
5,400円 ( 5,940円 ) | 3日目 |
7,200円 ( 7,920円 ) | 3日目 |
9,000円 ( 9,900円 ) | 3日目 |
5,400円 ( 5,940円 ) | 3日目 |
6,300円 ( 6,930円 ) | 3日目 |
7,200円 ( 7,920円 ) | 3日目 |
3,817円 ( 4,199円 ) | 3日目 |
4,500円 ( 4,950円 ) | 3日目 |
5,400円 ( 5,940円 ) | 3日目 |
ベースホルダと焼ばめコレットを交換できるモジュラー方式の焼ばめホルダ。
【特長】
・コンパクトで焼ばめ操作が簡単。
・交換式で汎用性が高く経済的。
【用途】
・ベースホルダはBT30やその他HSKも各種用意。
・様々な主軸サイズのマシニングセンタをお使いの方に交換式の2ピースタイプが最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

MSTコーポレーション
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノ3°) BT40タイプ
0通常価格(税別):21,600円~

MSTコーポレーション
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノカーブ) HSK-A63タイプ
0通常価格(税別):26,571円~

ユキワ精工
テーパ型ドリルチャック
4.9通常価格(税別):4,620円~

NTツール
高精度コレットホルダ HDC・A
4.3通常価格(税別):26,620円~

ユキワ精工
ネジ型ドリルチャック
4.3通常価格(税別):4,620円~

ユキワ精工
キーレスドリルチャック 精密級(シルバー)
4.2通常価格(税別):13,230円~

大昭和精機
メガシンクロタッピングホルダ(MGT6)
5通常価格(税別):10,278円~

大昭和精機
メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用)BBT30/40/50
5通常価格(税別):24,565円~

ユキワ精工
STシャンク CNCキーレスドリルチャック
5通常価格(税別):20,520円~