17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超音波研磨装置 ソニック LS-45 LS-45

超音波研磨装置 ソニック LS-45

通常単価(税別)
327,500271,857
税込単価
360,250299,043
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・プラスチック・ダイカスト・プレス、錆造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ・非鉄金属、セラミック...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 最大振幅
    20
  • 奥行(mm)
    245
  • 高さ(mm)
    153
  • 最大出力(W)
    45
  • 幅(mm)
    166.5
  • 消費電力 (W)
    60
  • 電源
    AC90~240V・50/60HZ
  • 重量 (g)
    185(ハンドピースのみ)
  • 付属品詳細
    ツールホルダーQ8811(φ3)、砥石ホルダーQ8831(T1.1)、砥石ホルダーQ8833(T3.1)、ダイヤモンド平ヤスリQ2113、ダイヤモンド三角ヤスリQ2123、セラミックスティック砥石Q4212
  • 発信周波数 (KHz)
    18~26
  • 周波数調整
    自動追尾式
  • 寸法 (mm)
    φ27.4×L124.8(先端部φ16)(ハンドピースのみ)

型番:

LS-45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

小型・軽量・低価格による高いコストパフォーマンスを実現。
LS-45(超音波研磨装置リューターソニック)は、GS-H26(ソニックハンドピース)とLSC-45(パワーユニット)のセット品となります。

ソニックハンドピース GS-H26

品番振動子コードツール取付
サイズ
材質質量
(g)
GS-H26PZT
電歪振動子
φ3.4×1.5mM6×0.75エンプラ185

パワーユニット LSC-45

品番発信周波数周波数調整出力出力調整消費電力電源外形寸法質量
(kg)
LSC-4518~26KHz自動追尾式45W無断連続
可変式
60WAC90~240V
50/60Hz
166.5×245×1531.99
標準付属工具
超音波研磨装置 LS-45 標準工具

スティック砥石1種類(Q4212)および、ダイヤヤスリ7種類(Q2172/Q2173/Q2182/Q2183/Q2192/Q2202/Q2212)

標準付属ホルダ
超音波研磨装置 LS-45 標準付属ホルダ1

Q8811

ツールチャックφ3-M6

超音波研磨装置 LS-45 標準付属ホルダ2

Q8831

砥石ホルダT1.1-M6

超音波研磨装置 LS-45 標準付属ホルダ3

Q8833

砥石ホルダT3.1-M6

外形図

超音波研磨装置 LS-45 外形図1

ソニックハンドピース GS-H26

超音波研磨装置 LS-45 外形図2

パワーユニット LSC-45

使用方法・使用事例

使用事例

  • プラスチック・ダイカスト・プレス、鋳造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。
  • 非鉄金属、セラミック、超硬、貴金属の研磨及び金属のバリ取り。
  • プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。

LS-45の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
最大振幅
20
奥行(mm)
245
高さ(mm)
153
最大出力(W)
45
幅(mm)
166.5
消費電力(W)
60
電源
AC90~240V・50/60HZ
重量(g)
185(ハンドピースのみ)
付属品詳細
ツールホルダーQ8811(φ3)、砥石ホルダーQ8831(T1.1)、砥石ホルダーQ8833(T3.1)、ダイヤモンド平ヤスリQ2113、ダイヤモンド三角ヤスリQ2123、セラミックスティック砥石Q4212
発信周波数(KHz)
18~26
周波数調整
自動追尾式
寸法(mm)
φ27.4×L124.8(先端部φ16)(ハンドピースのみ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LS-45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
327,500271,857
( 299,043 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック・ダイカスト・プレス、錆造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ
・非鉄金属、セラミック、超硬、貴金属の研磨及び金属のバリ取り
・プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超音波研磨装置 ソニック LS-45の型番LS-45のページです。 型番LS-45に関する仕様情報を記載しております。
超音波研磨装置 ソニック LS-45のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超音波研磨装置 ソニック LS-45
超音波研磨機 ポリターハンドピース
ミニペンモーターユニット
マイクロフィニシャーUL-40W
ゴールドIIモーターユニット
リューター ゴールドII
メーカー日本精密機械工作ミニター日本精密機械工作双和化成日本精密機械工作日本精密機械工作
通常価格327,500193,88246,799181,82248,25082,522
通常出荷日1日目5日目6日目39日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ本体本体本体セット本体セット
最大振幅2045-45μm--
奥行(mm)245-----
高さ(mm)153-----
最大出力(W)45-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング