17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノガ・グリッパー(差込角9.5)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ノガ・グリッパー(差込角9.5)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GP1000

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ノガグリッパーは、ほとんどすべてのボルト・ナット・フックねじ等を簡単に締めたり緩めたりできます。
・ソケット内部の54本のスチールピンが、三角・四角・六角ナット・トルクス(R)ねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。
・ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
・出張修理や緊急時には威力を発揮します。特に緊急救助作業などの防災用です。
【用途】
・機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自転車・オートバイ等に気軽に使える工具。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
手作業用
二面幅寸法(S寸法)
7 ~ 19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
単品 ソケット
使用範囲(mm)
7-19
ソケット径(mm)
26
ソケット長(mm)
52
最大ナット押し込み深さ(mm)
9.5
セット内容
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト