17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 基準面からの高さ(mm)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ガイドブロック(オープン型)【2個入り】

通常単価(税別)
3,9657,520特別価格
税込単価
4,3628,272特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

固定物を定位置に設定後、T溝にガイドブロックを入れますと位置決め出来ます。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

LGB1012、1220、1420、1620,1820

 

LGB1212、2020

 

LGB2220、2420

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

基準面からの高さ

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
12
10
12
12
3.6
20
20
1パック

2個入り

28.6
12
12
28.6
5.5
20
45
1パック

2個入り

14
12
20
14
5.5
32
50
1パック

2個入り

14
16
20
14
5.5
32
60
1パック

2個入り

14
18
20
14
5.5
32
65
1パック

2個入り

45.5
20
20
45.5
7
32
200
1パック

2個入り

50.5
22
20
50.5
7
40
290
1パック

2個入り

55.5
24
20
55.5
7
40
350
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,9653,846
( 4,231 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,4184,285
( 4,714 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,6035,434
( 5,977 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,6035,434
( 5,977 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,6035,434
( 5,977 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,4585,294
( 5,823 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,2237,006
( 7,707 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,5207,294
( 8,023 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

固定物を定位置に設定後、T溝にガイドブロックを入れますと位置決め出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイドブロック(オープン型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガイドブロック(オープン型)
ガイドブロック(段付型)
ロケーティングピン B型(セルフカット品)
ロケーティングピン A型(セルフカット品)
フランジ付ロケートピン(丸ピン)
ロケーティングピン(ボールDLC)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格3,965-10,089 -3,440 -2,180 -5,898 -5,120 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜3日目
種類位置決めブロック位置決めブロック位置決めピン位置決めピン位置決めピン位置決めピン
材質S15CS15CSK7SK7SCM440SK3
熱処理焼入焼入焼入HRC60焼入 (HRC45~50)焼入HRC45~55焼入HRC53~57
表面処理黒染め黒染め黒染め黒染め黒染めDLCコーティング(基準面)
A寸公差h6mmh6mm+0.30~+0.23+0.3~+0.23h6mmh6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング