17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • H(mm)

  • 質量(g)

    ~mm
  • 適合Qロックエレメント

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

Qロック ラフガイドLプレート

通常単価(税別)
3,190特別価格
税込単価
3,509特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く・簡単に交換可能になります。ガイド部が大きいの...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

質量

(g)

適合Qロックエレメント

最小発注数量
30
73
40
20
13
4
51
122
QL(S・H)M03
1個
34
87
50
25
14
6
65
266
QL(S・H)M10
1個
26
57
40
20
11
4
35.3
97
QLT19
1個
30
67
40
20
13
4
45.2
115
QLT26
1個
34
80
40
20
15
4
57.5
136
QLT32
1個
34
100
50
25
14
6
77
297
QLT40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,1903,094
( 3,403 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,1903,094
( 3,403 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,190
( 3,509 )
3日目
3,1903,094
( 3,403 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,190
( 3,509 )
5日目
3,190
( 3,509 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く・簡単に交換可能になります。ガイド部が大きいので作業性が良好です。親治具の上面に取り付けるので、周囲への干渉が少ないです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Qロック ラフガイドLプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Qロック ラフガイドLプレート
偏芯ラフガイド
Qロック(サイド式)延長工具
バープレート(T溝タイプ)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格3,1901,350 -6,569 -116,450 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
種類治具段取りシステム位置決めピン-位置決めプレート
段取りシステム種類プレート---
固定方式ネジ式---
材質SUS304MCナイロン 硬度:R120 使用温度:-40℃~120℃本体:S45C 六角ジョイント部:S45CDS50C
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング